Reciprocating compressor, VTZ121AJNR1B

120B0032

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/3/50-60, Packing format: Single pack

Detalii produs

Greutate brută 44.5 Kilogram
Greutate netă 41 Kilogram
Volume 61.54 Liter
EAN 5702428666077

 

Agenți frigorifici R134a
R404A
R407C
Cantitate ambalată 1
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cilindru 2
Cod de configurație Unic
Conexiuni alimentare electrică Şurub 4,8 mm
Contain batteries No
Controlul capacității Invertor
Culoare Albastru
Cuplu de montare [Nm] 15 Nm
Cuplu egalizare ulei [Nm] 30 Nm
Cuplu GP LP [Nm] 15 Nm
Cuplu putere [Nm] 3 Nm
Cuplu sticlă [Nm] 50 Nm
Cuplu împământare [Nm] 4 Nm
Denumire produs Reciprocating compressor VTZ
Description VTZ121-J
Diametru [mm] 288 mm
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] 1 1/8 in
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] 3/4 in
Dimensiune conexiune absorbție [in] 1 3/4 in
Dimensiune conexiune refulare [in] 1 1/4 in
Economizor nu
Egalizare ulei SAE filet 3/8''
Element de montare expediat Set de montare cu inserţii, şuruburi, piuliţe, manşoane şi şaibe
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family VTZ
Fază 3
Fiting standard Rotolock
Fitinguri expediate Manşoane lipitură aspiraţie şi descărcare, piuliţe şi garnituri rotolock
Formatul ambalajului Pachet unic
Frecvență [Hz] 30 - 85
Gauge port HP NU EXISTĂ
Gauge port LP Schrader
Grad de protecție IP IP54 (cu presetupă cablu)
Grupă de produse Hermetic compressors
HP fabrică [bar] 25 bar
HP testare [bar] [Max] 30 bar
Instrucțiuni expediate Instrucţiuni de instalare
LP fabrică [bar] 25 bar
LP testare [bar] [Max] 25 bar
LRA 160 A
Lungime cu ambalaj [mm] 395 mm
Lățime cu ambalaj [mm] 365 mm
Manșon fiting ODF
Material conexiune absorbție -
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MMT 64.4 A
Model number VTZ121AJNR1B
Montare sticlă Filetat
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50
208-230/3/60
Nr. dosar SCIP 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
Număr de porniri per oră [Max] 12
Număr schemă 8502016a
Observație fiting (expediat numai cu versiunea rotolock)
Protecție motor Protecţie motor prin convertor frecvenţă
Referință ulei 160PZ
Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm] 0.156 Ohm
RLA 50 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sursă de alimentare compresor [V] 220-240/3/50-60
Tehnică de brand Compresor reciprocare
Tehnologie Reciprocare
Testare dif. [bar] [Max] 30 bar
Tip VTZ121
Tip de racord Rotolock
TS max. lateral inferior 50 °C
TS max. lateral superior 150 °C
TS min. lateral inferior -35 °C
TS min. lateral superior -35 °C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
Ulei expediat Încărcătură de ulei iniţială
Utilizare segment MT refrigerare
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] 200 V
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] 200 V
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] 200 V
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] 200 V
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] 240 V
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] 240 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] 240 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] 240 V
Volum lateral inferior 16.5 L
Volum lateral superior 0.6 L
Volum măturat [cm3] 120.94 cm³
Vâscozitate [cP] 32 cP
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] 5 kg
Încărcătură de ulei [L] 1.8 L
Înălțime conexiune absorbție [mm] 165 mm
Înălțime conexiune refulare [mm] 74 mm
Înălțime cu ambalaj [mm] 455 mm
Înălțime totală [mm] 413 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality