Reciprocating compressor, NX18TBa
123B3514
Refrigerants: R290, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Refrigerants: R290, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Greutate brută | 17.1 Kg |
Greutate netă | 16.8 Kg |
Volume | 16.9 Liter |
EAN | 5702424673079 |
Greutate brută | 17.1 Kg |
Greutate netă | 16.8 Kg |
Volume | 16.9 Liter |
EAN | 5702424673079 |
Agenți frigorifici | R290 |
Aplicații |
HBP MBP |
Aprobare | VDE |
Cantitate ambalată | 1 |
Cantitate ulei [cm3] | 500 cm³ |
Capacitanță condensator de operare | 16 µF |
Capacitanță condensator de pornire | 88-108 µF |
Cod de configurație | Unic |
Comentarii conexiune de proces | Fişă din cauciuc |
Comentarii racord refulare | Fişă din cauciuc |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Negru |
Description | NX18TBa |
Diametru conexiune absorbție [mm] | 9.7 mm |
Diametru conexiune de proces [mm] | 9.7 mm |
Diametru racord refulare [mm] | 6.5 mm |
Economizor | nu |
Family | X |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Frecvență [Hz] | 50 |
Grupă de produse | Hermetic compressors |
HST curent activare 50 Hz [A] | 31.5 A |
HST curent activare [A] | 3150 A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LRA HST 50 Hz [A] | 31.5 A |
LRA HST [A] | 3150 A |
Material conexiune absorbție | Cupru |
Material conexiune de proces | Cupru |
Material conexiune refulare | Cupru |
MCC | 6.70A |
Model number | NX18TBa |
Nr. de faze (compresor) | 1 |
Oil type | POE |
Platformă viteză | Fixed-speed |
Product Name Description | Reciprocating compressor X |
Rezistență bobinaj auxiliar (bobinaj pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 7.85 |
Rezistență bobinaj principal (bobinaj principal) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 2.7 |
Stat. temperatură bobinaj [°C] [Max] | 115 °C |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sursă de alimentare compresor [V] | 220/1/50 |
Tehnică de brand | Compresor reciprocare |
Tehnologie | Reciprocare |
Temperatură termen scurt bobinaj [°C] [Max] | 135 °C |
Tensiune 50Hz [V] | 220 V |
Tensiune 50Hz [V] [Max] | 240 V |
Tip | NX18 |
Tip ambalaj | Multiple of 16 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Tip motor | CSR |
Unghi conexiune absorbție [°] | 30 ° |
Unghi conexiune de proces [°] | 30 ° |
Unghi racord refulare[°] | 0 ° |
Utilizare segment | MT refrigerare |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] | 187 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 220 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] | 255 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 240 V |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
Volum măturat [cm3] | 18.4 cm³ |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 0.15 kg |
Înălțime conexiune absorbție [mm] | 103 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] | 98 mm |
Înălțime de la placa de la bază [mm] | 221 mm |
Înălțime totală [mm] | 230 mm |
Agenți frigorifici | R290 |
Aplicații |
HBP MBP |
Aprobare | VDE |
Cantitate ambalată | 1 |
Cantitate ulei [cm3] | 500 cm³ |
Capacitanță condensator de operare | 16 µF |
Capacitanță condensator de pornire | 88-108 µF |
Cod de configurație | Unic |
Comentarii conexiune de proces | Fişă din cauciuc |
Comentarii racord refulare | Fişă din cauciuc |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Negru |
Description | NX18TBa |
Diametru conexiune absorbție [mm] | 9.7 mm |
Diametru conexiune de proces [mm] | 9.7 mm |
Diametru racord refulare [mm] | 6.5 mm |
Economizor | nu |
Family | X |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Frecvență [Hz] | 50 |
Grupă de produse | Hermetic compressors |
HST curent activare 50 Hz [A] | 31.5 A |
HST curent activare [A] | 3150 A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LRA HST 50 Hz [A] | 31.5 A |
LRA HST [A] | 3150 A |
Material conexiune absorbție | Cupru |
Material conexiune de proces | Cupru |
Material conexiune refulare | Cupru |
MCC | 6.70A |
Model number | NX18TBa |
Nr. de faze (compresor) | 1 |
Oil type | POE |
Platformă viteză | Fixed-speed |
Product Name Description | Reciprocating compressor X |
Rezistență bobinaj auxiliar (bobinaj pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 7.85 |
Rezistență bobinaj principal (bobinaj principal) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 2.7 |
Stat. temperatură bobinaj [°C] [Max] | 115 °C |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sursă de alimentare compresor [V] | 220/1/50 |
Tehnică de brand | Compresor reciprocare |
Tehnologie | Reciprocare |
Temperatură termen scurt bobinaj [°C] [Max] | 135 °C |
Tensiune 50Hz [V] | 220 V |
Tensiune 50Hz [V] [Max] | 240 V |
Tip | NX18 |
Tip ambalaj | Multiple of 16 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Tip motor | CSR |
Unghi conexiune absorbție [°] | 30 ° |
Unghi conexiune de proces [°] | 30 ° |
Unghi racord refulare[°] | 0 ° |
Utilizare segment | MT refrigerare |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] | 187 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 220 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] | 255 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 240 V |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
Volum măturat [cm3] | 18.4 cm³ |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 0.15 kg |
Înălțime conexiune absorbție [mm] | 103 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] | 98 mm |
Înălțime de la placa de la bază [mm] | 221 mm |
Înălțime totală [mm] | 230 mm |