Reciprocating compressor, NL7F
195B0176
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50
Greutate brută | 10.261 Kg |
Greutate netă | 10.261 Kg |
Volume | 16.8 Liter |
EAN | 5702424662509 |
Greutate brută | 10.261 Kg |
Greutate netă | 10.261 Kg |
Volume | 16.8 Liter |
EAN | 5702424662509 |
Agenți frigorifici | R134a |
Aplicații | LBP |
Cantitate ambalată | 1 |
Cantitate ulei [cm3] | 270 cm³ |
Capacitanță condensator de pornire | 80 µF |
Cod de configurație | Unic |
Comentarii conexiune de proces | Capac Al |
Comentarii racord refulare | Capac Al |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Negru |
Description | NL7F |
Diametru conexiune absorbție [mm] | 6.2 mm |
Diametru conexiune de proces [mm] | 6.2 mm |
Diametru racord refulare [mm] | 5 mm |
Economizor | nu |
Family | NL |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Frecvență [Hz] | 50 |
Grupă de produse | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Injecție lichid | nu |
LRA LST [A] | 5.9 A |
LST curent activare [A] | 10.4 A |
Lungime [mm] | 252 mm |
Lățime [mm] | 166 mm |
Material conexiune absorbție | Oţel placat cu Cu |
Material conexiune de proces | Oţel placat cu Cu |
Material conexiune refulare | Oţel placat cu Cu |
Model number | NL7F |
Nr. de faze (compresor) | 1 |
Oil type | POE |
Platformă viteză | Fixed-speed |
Product Name Description | Reciprocating compressor NL |
Rezistență bobinaj auxiliar (bobinaj pornire) pentru compresoare monofazate alt. [Ohm] | 14.1 |
Rezistență bobinaj principal (bobinaj principal) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 13.3 |
RLA | 1.20 A |
Stat. temperatură bobinaj [°C] [Max] | 125 °C |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sursă de alimentare compresor [V] | 220-240/1/50 |
Tehnică de brand | Compresor reciprocare |
Tehnologie | Reciprocare |
Temperatură termen scurt bobinaj [°C] [Max] | 135 °C |
Tensiune 50Hz [V] | 220 V |
Tensiune 50Hz [V] [Max] | 240 V |
Tip | NL7 |
Tip motor |
CSIR RSIR |
Unghi conexiune absorbție [°] | 15 ° |
Unghi conexiune de proces [°] | 25 ° |
Unghi racord refulare[°] | 35 ° |
Utilizare segment | LT refrigerare |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] | 187 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 220 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] | 255 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 240 V |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
Volum gaz liber [cm3] | 2180 cm³ |
Volum măturat [cm3] | 7.27 cm³ |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 0.4 kg |
Înălțime de la placa de la bază [mm] | 197 mm |
Înălțime totală [mm] | 203 mm |
Agenți frigorifici | R134a |
Aplicații | LBP |
Cantitate ambalată | 1 |
Cantitate ulei [cm3] | 270 cm³ |
Capacitanță condensator de pornire | 80 µF |
Cod de configurație | Unic |
Comentarii conexiune de proces | Capac Al |
Comentarii racord refulare | Capac Al |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Negru |
Description | NL7F |
Diametru conexiune absorbție [mm] | 6.2 mm |
Diametru conexiune de proces [mm] | 6.2 mm |
Diametru racord refulare [mm] | 5 mm |
Economizor | nu |
Family | NL |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Frecvență [Hz] | 50 |
Grupă de produse | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Injecție lichid | nu |
LRA LST [A] | 5.9 A |
LST curent activare [A] | 10.4 A |
Lungime [mm] | 252 mm |
Lățime [mm] | 166 mm |
Material conexiune absorbție | Oţel placat cu Cu |
Material conexiune de proces | Oţel placat cu Cu |
Material conexiune refulare | Oţel placat cu Cu |
Model number | NL7F |
Nr. de faze (compresor) | 1 |
Oil type | POE |
Platformă viteză | Fixed-speed |
Product Name Description | Reciprocating compressor NL |
Rezistență bobinaj auxiliar (bobinaj pornire) pentru compresoare monofazate alt. [Ohm] | 14.1 |
Rezistență bobinaj principal (bobinaj principal) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 13.3 |
RLA | 1.20 A |
Stat. temperatură bobinaj [°C] [Max] | 125 °C |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sursă de alimentare compresor [V] | 220-240/1/50 |
Tehnică de brand | Compresor reciprocare |
Tehnologie | Reciprocare |
Temperatură termen scurt bobinaj [°C] [Max] | 135 °C |
Tensiune 50Hz [V] | 220 V |
Tensiune 50Hz [V] [Max] | 240 V |
Tip | NL7 |
Tip motor |
CSIR RSIR |
Unghi conexiune absorbție [°] | 15 ° |
Unghi conexiune de proces [°] | 25 ° |
Unghi racord refulare[°] | 35 ° |
Utilizare segment | LT refrigerare |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] | 187 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 220 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] | 255 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 240 V |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
Volum gaz liber [cm3] | 2180 cm³ |
Volum măturat [cm3] | 7.27 cm³ |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 0.4 kg |
Înălțime de la placa de la bază [mm] | 197 mm |
Înălțime totală [mm] | 203 mm |