Reciprocating compressor, FR8.5G
195B0026
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60
Greutate brută | 11.253 Kg |
Greutate netă | 11.253 Kg |
Volume | 17.528 Liter |
EAN | 5702428583725 |
Greutate brută | 11.253 Kg |
Greutate netă | 11.253 Kg |
Volume | 17.528 Liter |
EAN | 5702428583725 |
Agenți frigorifici | R134a |
Aplicații |
HBP LBP MBP |
Cantitate ambalată | 1 |
Cantitate ulei [cm3] | 450 cm³ |
Capacitanță condensator de pornire | 80 µF |
Cod de configurație | Unic |
Comentarii conexiune de proces | Capac Al |
Comentarii racord refulare | Capac Al |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Negru |
Description | FR8.5G |
Diametru conexiune absorbție [mm] | 8.2 mm |
Diametru conexiune de proces [mm] | 6.2 mm |
Diametru racord refulare [mm] | 6.2 mm |
Economizor | nu |
Family | FR |
Fază | 1 |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Frecvență [Hz] | 50/60 |
Grupă de produse | Hermetic compressors |
HST curent activare [A] | 9 A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Injecție lichid | nu |
LRA HST 60 Hz [A] | 9 A |
LRA HST [A] | 9 A |
LRA LST [A] | 8.4 A |
LST curent activare [A] | 12.8 A |
Lungime [mm] | 243 mm |
Lățime [mm] | 156 mm |
Material conexiune absorbție | Oţel placat cu Cu |
Material conexiune de proces | Oţel placat cu Cu |
Material conexiune refulare | Oţel placat cu Cu |
Model number | FR8.5G |
Nr. de faze (compresor) | 1 |
Oil type | POE |
Product Name Description | Reciprocating compressor FR |
Rezistență bobinaj auxiliar (bobinaj pornire) pentru compresoare monofazate alt. [Ohm] | 12 |
Rezistență bobinaj principal (bobinaj principal) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 8.9 |
RLA | 1.60 A |
Stat. temperatură bobinaj [°C] [Max] | 125 °C |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Sursă de alimentare compresor [V] | 220/1/50 220/1/60 |
Tehnică de brand | Compresor reciprocare |
Tehnologie | Reciprocare |
Temperatură termen scurt bobinaj [°C] [Max] | 135 °C |
Tensiune 50Hz [V] | 220 V |
Tensiune 50Hz [V] [Max] | 240 V |
Tensiune 60Hz [V] | 220 V |
Tensiune 60Hz [V] [Max] | 240 V |
Tip | FR8.5 |
Tip motor |
CSIR RSIR |
Unghi conexiune absorbție [°] | 30 ° |
Unghi conexiune de proces [°] | 30 ° |
Unghi racord refulare[°] | 25 ° |
Utilizare segment |
HT refrigerare LT refrigerare MT refrigerare |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] | 187 V |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 187 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 220 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] | 220 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] | 255 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] | 255 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 240 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 240 V |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
Volum gaz liber [cm3] | 1350 cm³ |
Volum măturat [cm3] | 7.95 cm³ |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 0.9 kg |
Înălțime de la placa de la bază [mm] | 191 mm |
Înălțime totală [mm] | 196 mm |
Agenți frigorifici | R134a |
Aplicații |
HBP LBP MBP |
Cantitate ambalată | 1 |
Cantitate ulei [cm3] | 450 cm³ |
Capacitanță condensator de pornire | 80 µF |
Cod de configurație | Unic |
Comentarii conexiune de proces | Capac Al |
Comentarii racord refulare | Capac Al |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Negru |
Description | FR8.5G |
Diametru conexiune absorbție [mm] | 8.2 mm |
Diametru conexiune de proces [mm] | 6.2 mm |
Diametru racord refulare [mm] | 6.2 mm |
Economizor | nu |
Family | FR |
Fază | 1 |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Frecvență [Hz] | 50/60 |
Grupă de produse | Hermetic compressors |
HST curent activare [A] | 9 A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Injecție lichid | nu |
LRA HST 60 Hz [A] | 9 A |
LRA HST [A] | 9 A |
LRA LST [A] | 8.4 A |
LST curent activare [A] | 12.8 A |
Lungime [mm] | 243 mm |
Lățime [mm] | 156 mm |
Material conexiune absorbție | Oţel placat cu Cu |
Material conexiune de proces | Oţel placat cu Cu |
Material conexiune refulare | Oţel placat cu Cu |
Model number | FR8.5G |
Nr. de faze (compresor) | 1 |
Oil type | POE |
Product Name Description | Reciprocating compressor FR |
Rezistență bobinaj auxiliar (bobinaj pornire) pentru compresoare monofazate alt. [Ohm] | 12 |
Rezistență bobinaj principal (bobinaj principal) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 8.9 |
RLA | 1.60 A |
Stat. temperatură bobinaj [°C] [Max] | 125 °C |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Sursă de alimentare compresor [V] | 220/1/50 220/1/60 |
Tehnică de brand | Compresor reciprocare |
Tehnologie | Reciprocare |
Temperatură termen scurt bobinaj [°C] [Max] | 135 °C |
Tensiune 50Hz [V] | 220 V |
Tensiune 50Hz [V] [Max] | 240 V |
Tensiune 60Hz [V] | 220 V |
Tensiune 60Hz [V] [Max] | 240 V |
Tip | FR8.5 |
Tip motor |
CSIR RSIR |
Unghi conexiune absorbție [°] | 30 ° |
Unghi conexiune de proces [°] | 30 ° |
Unghi racord refulare[°] | 25 ° |
Utilizare segment |
HT refrigerare LT refrigerare MT refrigerare |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] | 187 V |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 187 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 220 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] | 220 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] | 255 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] | 255 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 240 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 240 V |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
Volum gaz liber [cm3] | 1350 cm³ |
Volum măturat [cm3] | 7.95 cm³ |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 0.9 kg |
Înălțime de la placa de la bază [mm] | 191 mm |
Înălțime totală [mm] | 196 mm |