Reciprocating compressor, BD35F
195B0722
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 12-24/DC 110-220/1/60
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 12-24/DC 110-220/1/60
Greutate brută | 5.086 Kg |
Greutate netă | 5.051 Kg |
Volume | 18.768 Liter |
EAN | 5702424662158 |
Greutate brută | 5.086 Kg |
Greutate netă | 5.051 Kg |
Volume | 18.768 Liter |
EAN | 5702424662158 |
Agenți frigorifici | R134a |
Aplicații |
HBP LBP MBP |
Cantitate ambalată | 1 |
Cantitate ulei [cm3] | 150 cm³ |
Cod de configurație | Unic |
Comentarii conexiune de proces | Capac Al |
Comentarii racord refulare | Capac Al |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Negru |
Description | BD35F |
Diametru conexiune absorbție [mm] | 6.2 mm |
Diametru conexiune de proces [mm] | 6.2 mm |
Diametru racord refulare [mm] | 5 mm |
Economizor | nu |
Family | BD |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Frecvență [Hz] | DC-12/24V |
Grupă de produse | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Injecție lichid | nu |
Lungime [mm] | 178 mm |
Lățime [mm] | 100 mm |
Material conexiune absorbție | Oţel placat cu Cu |
Material conexiune de proces | Oţel placat cu Cu |
Material conexiune refulare | Oţel placat cu Cu |
Model number | BD35F |
Oil type | POE |
Product Name Description | Reciprocating compressor BD |
Rezistență bobinaj principal (bobinaj principal) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 2.2 |
Stat. temperatură bobinaj [°C] [Max] | 125 °C |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Sursă de alimentare compresor [V] | 12-24/DC 110-220/1/60 |
Tehnică de brand | Compresor reciprocare |
Tehnologie | Reciprocare |
Temperatură termen scurt bobinaj [°C] [Max] | 135 °C |
Tensiune CC [V] [Max] | 24 V |
Tensiune CC [V] [Min] | 12 V |
Tip | BD35 |
Tip motor | DC/PM |
Unghi conexiune absorbție [°] | 40 ° |
Unghi conexiune de proces [°] | 45 ° |
Unghi racord refulare[°] | 21 ° |
Utilizare segment |
HT refrigerare LT refrigerare MT refrigerare |
Valoare redusă interval tensiune CC [V] | 10 V |
Valoare ridicată interval tensiune la CC [V] | 45 V |
Volum gaz liber [cm3] | 870 cm³ |
Volum măturat [cm3] | 2 cm³ |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 0.3 kg |
Înălțime conexiune absorbție [mm] | 81 mm |
Înălțime conexiune de proces [mm] | 81 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] | 38 mm |
Înălțime de la placa de la bază [mm] | 91 mm |
Înălțime totală [mm] | 96 mm |
Agenți frigorifici | R134a |
Aplicații |
HBP LBP MBP |
Cantitate ambalată | 1 |
Cantitate ulei [cm3] | 150 cm³ |
Cod de configurație | Unic |
Comentarii conexiune de proces | Capac Al |
Comentarii racord refulare | Capac Al |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Negru |
Description | BD35F |
Diametru conexiune absorbție [mm] | 6.2 mm |
Diametru conexiune de proces [mm] | 6.2 mm |
Diametru racord refulare [mm] | 5 mm |
Economizor | nu |
Family | BD |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Frecvență [Hz] | DC-12/24V |
Grupă de produse | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Injecție lichid | nu |
Lungime [mm] | 178 mm |
Lățime [mm] | 100 mm |
Material conexiune absorbție | Oţel placat cu Cu |
Material conexiune de proces | Oţel placat cu Cu |
Material conexiune refulare | Oţel placat cu Cu |
Model number | BD35F |
Oil type | POE |
Product Name Description | Reciprocating compressor BD |
Rezistență bobinaj principal (bobinaj principal) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 2.2 |
Stat. temperatură bobinaj [°C] [Max] | 125 °C |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Sursă de alimentare compresor [V] | 12-24/DC 110-220/1/60 |
Tehnică de brand | Compresor reciprocare |
Tehnologie | Reciprocare |
Temperatură termen scurt bobinaj [°C] [Max] | 135 °C |
Tensiune CC [V] [Max] | 24 V |
Tensiune CC [V] [Min] | 12 V |
Tip | BD35 |
Tip motor | DC/PM |
Unghi conexiune absorbție [°] | 40 ° |
Unghi conexiune de proces [°] | 45 ° |
Unghi racord refulare[°] | 21 ° |
Utilizare segment |
HT refrigerare LT refrigerare MT refrigerare |
Valoare redusă interval tensiune CC [V] | 10 V |
Valoare ridicată interval tensiune la CC [V] | 45 V |
Volum gaz liber [cm3] | 870 cm³ |
Volum măturat [cm3] | 2 cm³ |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 0.3 kg |
Înălțime conexiune absorbție [mm] | 81 mm |
Înălțime conexiune de proces [mm] | 81 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] | 38 mm |
Înălțime de la placa de la bază [mm] | 91 mm |
Înălțime totală [mm] | 96 mm |