Scroll compressor, SH240A4ABF
120H0299
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Greutate brută | 112.35 Kg |
Greutate netă | 107 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702428980807 |
Greutate brută | 112.35 Kg |
Greutate netă | 107 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702428980807 |
Agenți frigorifici | R410A |
Aprobare |
CE UL UKCA |
Cantitate ambalată | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cod de configurație | Unic |
Conexiuni alimentare electrică | Stud M5 |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Albastru |
Cuplu de montare [Nm] | 21 Nm |
Cuplu GP LP [Nm] | 15 Nm |
Cuplu putere [Nm] | 3 Nm |
Cuplu scurgere ulei [Nm] | 35 Nm |
Cuplu sticlă [Nm] | 50 Nm |
Cuplu împământare [Nm] | 4 Nm |
Description | SH240-4 |
Diametru [mm] | 318 mm |
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] | 1 5/8 in |
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] | 1 1/8 in |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1 5/8 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 1 1/8 in |
Economizor | nu |
Egalizare ulei | 2-1/4'' Rotolock |
Element de montare expediat | Set de montare cu inserţii, şuruburi, piuliţe, manşoane şi şaibe |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
Fază | 3 |
Fiting standard | ODF |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Frecvență [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | NU EXISTĂ |
Gauge port LP | Schrader |
Grad de protecție IP | IP54 (cu presetupă cablu) |
Greutate ambalaj [Kg] | 116 kg |
Grupă de produse | Hermetic compressors |
HP fabrică [bar] | 0 bar |
HP testare [bar] [Max] | 48.7 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instrucțiuni expediate | Instrucţiuni de instalare |
LP fabrică [bar] | 0 bar |
LP testare [bar] [Max] | 34.3 bar |
LRA | 215 A |
Lungime cu ambalaj [mm] | 470 mm |
Lățime cu ambalaj [mm] | 400 mm |
Manșon fiting | ODF |
Material conexiune absorbție | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC | 51 A |
Model number | SH240A4ABF |
Modul expediat | Modul protecţie electronic montat în cutie de terminale |
Montare sticlă | Filetat |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nr. dosar SCIP | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Număr de porniri per oră [Max] | 12 |
Număr schemă | 8556208 |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Protecție motor | Modul protecție electronic, 110/240 V |
Protecție rotire inversă | Modul electronic |
Referință ulei | 160SZ |
Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm] | 0.7 Ohm |
RLA | 36.4 A |
Scurgere ulei | 1/4'' manşon |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sursă de alimentare compresor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Tehnică de brand | Compresor cu spirală |
Tehnologie | Spirală |
Testare dif. [bar] [Max] | 37 bar |
Tip | SH240 |
Tip de racord | Brazat |
TS max. lateral inferior | 52 °C |
TS max. lateral superior | 150 °C |
TS min. lateral inferior | -35 °C |
TS min. lateral superior | -35 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ulei expediat | Încărcătură de ulei iniţială |
Utilizare segment | Aer condiţionat |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] | 342 V |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 414 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 380 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] | 440 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] | 506 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 400 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Volum lateral inferior | 28.5 L |
Volum lateral superior | 2.5 L |
Volum măturat [cm3] | 227.6 cm³ |
Vâscozitate [cP] | 32 cP |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 13.5 kg |
Încărcătură de ulei [L] | 6.1 L |
Înălțime conexiune absorbție [mm] | 302 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] | 618 mm |
Înălțime cu ambalaj [mm] | 698 mm |
Înălțime totală [mm] | 653 mm |
Agenți frigorifici | R410A |
Aprobare |
CE UL UKCA |
Cantitate ambalată | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cod de configurație | Unic |
Conexiuni alimentare electrică | Stud M5 |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Albastru |
Cuplu de montare [Nm] | 21 Nm |
Cuplu GP LP [Nm] | 15 Nm |
Cuplu putere [Nm] | 3 Nm |
Cuplu scurgere ulei [Nm] | 35 Nm |
Cuplu sticlă [Nm] | 50 Nm |
Cuplu împământare [Nm] | 4 Nm |
Description | SH240-4 |
Diametru [mm] | 318 mm |
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] | 1 5/8 in |
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] | 1 1/8 in |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1 5/8 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 1 1/8 in |
Economizor | nu |
Egalizare ulei | 2-1/4'' Rotolock |
Element de montare expediat | Set de montare cu inserţii, şuruburi, piuliţe, manşoane şi şaibe |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
Fază | 3 |
Fiting standard | ODF |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Frecvență [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | NU EXISTĂ |
Gauge port LP | Schrader |
Grad de protecție IP | IP54 (cu presetupă cablu) |
Greutate ambalaj [Kg] | 116 kg |
Grupă de produse | Hermetic compressors |
HP fabrică [bar] | 0 bar |
HP testare [bar] [Max] | 48.7 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instrucțiuni expediate | Instrucţiuni de instalare |
LP fabrică [bar] | 0 bar |
LP testare [bar] [Max] | 34.3 bar |
LRA | 215 A |
Lungime cu ambalaj [mm] | 470 mm |
Lățime cu ambalaj [mm] | 400 mm |
Manșon fiting | ODF |
Material conexiune absorbție | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC | 51 A |
Model number | SH240A4ABF |
Modul expediat | Modul protecţie electronic montat în cutie de terminale |
Montare sticlă | Filetat |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nr. dosar SCIP | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Număr de porniri per oră [Max] | 12 |
Număr schemă | 8556208 |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Protecție motor | Modul protecție electronic, 110/240 V |
Protecție rotire inversă | Modul electronic |
Referință ulei | 160SZ |
Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm] | 0.7 Ohm |
RLA | 36.4 A |
Scurgere ulei | 1/4'' manşon |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sursă de alimentare compresor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Tehnică de brand | Compresor cu spirală |
Tehnologie | Spirală |
Testare dif. [bar] [Max] | 37 bar |
Tip | SH240 |
Tip de racord | Brazat |
TS max. lateral inferior | 52 °C |
TS max. lateral superior | 150 °C |
TS min. lateral inferior | -35 °C |
TS min. lateral superior | -35 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ulei expediat | Încărcătură de ulei iniţială |
Utilizare segment | Aer condiţionat |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] | 342 V |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 414 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 380 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] | 440 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] | 506 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 400 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Volum lateral inferior | 28.5 L |
Volum lateral superior | 2.5 L |
Volum măturat [cm3] | 227.6 cm³ |
Vâscozitate [cP] | 32 cP |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 13.5 kg |
Încărcătură de ulei [L] | 6.1 L |
Înălțime conexiune absorbție [mm] | 302 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] | 618 mm |
Înălțime cu ambalaj [mm] | 698 mm |
Înălțime totală [mm] | 653 mm |