Scroll compressor, SH120A4ALC

120H0014

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Detalii produs

Greutate brută 69 Kilogram
Greutate netă 67.09 Kilogram
Volume 0.08 Cubic meter
EAN 5702428582650

 

Agenți frigorifici R410A
Aprobare CE
UL
UKCA
Cantitate ambalată 8
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cod de configurație Unic
Conexiuni alimentare electrică Şurub 4,8 mm
Contain batteries No
Controlul capacității Viteză fixă
Culoare Albastru
Cuplu de montare [Nm] 15 Nm
Cuplu putere [Nm] 3 Nm
Cuplu sticlă [Nm] 50 Nm
Cuplu împământare [Nm] 2 Nm
Curent maxim de funcționare [MOC] 24 A
Denumire produs Scroll compressor SH
Denumire produs dosar SCIP CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Description SH120-4
Diametru [mm] 243 mm
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] 1 3/8 in
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] 7/8 in
Dimensiune conexiune absorbție [in] 1 3/8 in
Dimensiune conexiune refulare [in] 7/8 in
Economizor nu
Egalizare ulei 1-3/4'' Rotolock
Element de montare expediat Set de montare cu inserţii, şuruburi, piuliţe, manşoane şi şaibe
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family SH
Fază 3
Fiting standard ODF
Formatul ambalajului Pachet industrial
Frecvență [Hz] 50/60
Gauge port HP NU EXISTĂ
Gauge port LP Schrader
Grad de protecție IP IP54 (cu presetupă cablu)
Greutate ambalaj [Kg] 544 kg
Grupă de produse Hermetic compressors
HP fabrică [bar] 0 bar
HP testare [bar] [Max] 48.7 bar
Instrucțiuni expediate Instrucţiuni de instalare
LP fabrică [bar] 0 bar
LP testare [bar] [Max] 33.3 bar
LRA 142 A
Lungime cu ambalaj [mm] 1150 mm
Lățime cu ambalaj [mm] 950 mm
Material conexiune absorbție -
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MCC 29 A
Model number SH120A4ALC
Montare sticlă Filetat
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nr. dosar SCIP bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Număr de porniri per oră [Max] 12
Număr schemă 8560003
Oil type POE
Protecție motor Protector suprasarcină intern
Referință ulei 160SZ
Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm] 1.05 Ohm
RLA 20.7 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sursă de alimentare compresor [V] 380-415/3/50 460/3/60
Tehnică de brand Compresor cu spirală
Tehnologie Spirală
Testare dif. [bar] [Max] 37 bar
Tip SH120
Tip de racord Brazat
TS max. lateral inferior 55 °C
TS max. lateral superior 150 °C
TS min. lateral inferior -35 °C
TS min. lateral superior -35 °C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
Ulei expediat Încărcătură de ulei iniţială
Utilizare segment Aer condiţionat
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] 342 V
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] 414 V
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] 380 V
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] 460 V
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] 440 V
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] 506 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] 400 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] 460 V
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] 2900 rpm
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] 3500 rpm
Volum lateral inferior 13.6 L
Volum lateral superior 0.7 L
Volum măturat [cm3] 116.9 cm³
Vâscozitate [cP] 32 cP
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] 7.9 kg
Încărcătură de ulei [L] 3.3 L
Înălțime conexiune absorbție [mm] 278 mm
Înălțime conexiune refulare [mm] 509 mm
Înălțime cu ambalaj [mm] 750 mm
Înălțime totală [mm] 540 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality