Scroll compressor, VZH170CGDMA

120G0315

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack

Detalii produs

Greutate brută 134 Kilogram
Greutate netă 107.144 Kilogram
Volume 0.3 Cubic meter
EAN 5702424536244

 

Agenți frigorifici R410A
R452B
R454B
Aprobare CE
UL
UKCA
Cantitate ambalată 1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cod de configurație Unic
Conexiuni alimentare electrică Şurub 4,8 mm
Contain batteries No
Controlul capacității Invertor
Culoare Albastru
Cuplu de montare [Nm] 21 Nm
Cuplu putere [Nm] 3 Nm
Cuplu împământare [Nm] 2 Nm
Curent maxim de funcționare [MOC] 58.5 A
Denumire produs Scroll compressor VZH
Denumire produs dosar SCIP VZH170
Description VZH170CGM
Diametru [mm] 318 mm
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] 1 5/8 in
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] 1 1/8 in
Dimensiune conexiune absorbție [in] 1 5/8 in
Dimensiune conexiune refulare [in] 1 1/8 in
Economizor nu
Egalizare ulei 1-3/4" Rotolock
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family VZH
Fază 3
Fiting standard ODF
Formatul ambalajului Pachet unic
Frecvență [Hz] 25 - 100
Gauge port HP NU EXISTĂ
Gauge port LP Schrader
Grad de protecție IP IP54 (cu presetupă cablu)
Grupă de produse Hermetic compressors
Material conexiune absorbție -
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 30.2 bar
Model number VZH170CGDMA
Montare sticlă Instalat pe OEQ
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nr. dosar SCIP 8ec73357-17d6-4fd2-a789-2017b3fc0840
Număr de porniri per oră [Max] 12
Număr schemă 8551200
Oil level switch port Yes
Oil type POE
Protecție motor Protecţie motor prin convertor frecvenţă
Referință ulei 160SZ
Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm] 0.05 Ohm
Scurgere ulei NU EXISTĂ
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sursă de alimentare compresor [V] 380-480/3/50-60
Tehnică de brand Compresor cu spirală
Tehnologie Spirală
Tip VZH170
Tip de racord Brazat
TS max. lateral inferior 51 °C
TS max. lateral superior 150 °C
TS min. lateral inferior -35 °C
TS min. lateral superior -35 °C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
Utilizare segment Aer condiţionat
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] 342 V
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] 342 V
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] 380 V
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] 380 V
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] 528 V
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] 528 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] 480 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] 480 V
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] 3000 rpm
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] 3600 rpm
Volum lateral inferior 29.9 L
Volum lateral superior 2.9 L
Volum măturat [cm3] 170.2 cm³
Vâscozitate [cP] 32 cP
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] 13 kg
Încărcătură de ulei [L] 7.7 L
Înălțime conexiune absorbție [mm] 321 mm
Înălțime conexiune refulare [mm] 637 mm
Înălțime totală [mm] 672 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality