Scroll compressor, VZH088AGANA
120G0078
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Industrial pack
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Industrial pack
Greutate brută | 59.75 Kg |
Greutate netă | 59.02 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702424544416 |
Greutate brută | 59.75 Kg |
Greutate netă | 59.02 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702424544416 |
Agenți frigorifici | R410A |
Aprobare |
CE UL UKCA |
Cantitate ambalată | 8 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cod de configurație | Unic |
Conexiuni alimentare electrică | Şurub 4,8 mm |
Controlul capacității | Invertor |
Culoare | Albastru |
Cuplu de montare [Nm] | 15 Nm |
Cuplu putere [Nm] | 3 Nm |
Cuplu sticlă [Nm] | 50 Nm |
Cuplu împământare [Nm] | 4 Nm |
Denumire produs dosar SCIP | VZH088-117 |
Description | VZH088AG |
Diametru [mm] | 243 mm |
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] | 1 1/8 in |
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] | 7/8 in |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1 1/8 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 7/8 in |
Economizor | nu |
Egalizare ulei | 1-3/4'' Rotolock |
Element de montare expediat | Set de montare cu inserţii, şuruburi, piuliţe, manşoane şi şaibe |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Fază | 3 |
Fiting standard | ODF |
Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Frecvență [Hz] | 25 - 100 |
Gauge port HP | NU EXISTĂ |
Gauge port LP | Schrader |
Grad de protecție IP | IP54 (cu presetupă cablu) |
Grupă de produse | Hermetic compressors |
HP testare [bar] [Max] | 45 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instrucțiuni expediate | Instrucţiuni de instalare |
LP testare [bar] [Max] | 33.3 bar |
Material conexiune absorbție | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MMT | 46.9 A |
Model number | VZH088AGANA |
Montare sticlă | Filetat |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nr. dosar SCIP | 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2 |
Număr de porniri per oră [Max] | 12 |
Număr schemă | 8560025d |
Oil level switch port | No |
Oil type | POE |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Protecție motor | Protecţie motor prin convertor frecvenţă |
Referință ulei | 160SZ |
Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm] | 0.10 Ohm |
RLA | 37.5 A |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sursă de alimentare compresor [V] | 380-480/3/50-60 |
Tehnică de brand | Compresor cu spirală |
Tehnologie | Spirală |
Testare dif. [bar] [Max] | 37 bar |
Tip | VZH088A/B |
Tip de racord | Brazat |
TS max. lateral inferior | 55 °C |
TS max. lateral superior | 150 °C |
TS min. lateral inferior | -35 °C |
TS min. lateral superior | -35 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ulei expediat | Încărcătură de ulei iniţială |
Utilizare segment | Aer condiţionat |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] | 342 V |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 342 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 380 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] | 380 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] | 528 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] | 528 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 480 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 480 V |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
Volum lateral inferior | 12.7 L |
Volum lateral superior | 0.7 L |
Volum măturat [cm3] | 88.4 cm³ |
Vâscozitate [cP] | 32 cP |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 5.9 kg |
Încărcătură de ulei [L] | 3.3 L |
Înălțime conexiune absorbție [mm] | 235 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] | 451 mm |
Înălțime totală [mm] | 485 mm |
Agenți frigorifici | R410A |
Aprobare |
CE UL UKCA |
Cantitate ambalată | 8 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cod de configurație | Unic |
Conexiuni alimentare electrică | Şurub 4,8 mm |
Controlul capacității | Invertor |
Culoare | Albastru |
Cuplu de montare [Nm] | 15 Nm |
Cuplu putere [Nm] | 3 Nm |
Cuplu sticlă [Nm] | 50 Nm |
Cuplu împământare [Nm] | 4 Nm |
Denumire produs dosar SCIP | VZH088-117 |
Description | VZH088AG |
Diametru [mm] | 243 mm |
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] | 1 1/8 in |
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] | 7/8 in |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1 1/8 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 7/8 in |
Economizor | nu |
Egalizare ulei | 1-3/4'' Rotolock |
Element de montare expediat | Set de montare cu inserţii, şuruburi, piuliţe, manşoane şi şaibe |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Fază | 3 |
Fiting standard | ODF |
Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Frecvență [Hz] | 25 - 100 |
Gauge port HP | NU EXISTĂ |
Gauge port LP | Schrader |
Grad de protecție IP | IP54 (cu presetupă cablu) |
Grupă de produse | Hermetic compressors |
HP testare [bar] [Max] | 45 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instrucțiuni expediate | Instrucţiuni de instalare |
LP testare [bar] [Max] | 33.3 bar |
Material conexiune absorbție | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MMT | 46.9 A |
Model number | VZH088AGANA |
Montare sticlă | Filetat |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nr. dosar SCIP | 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2 |
Număr de porniri per oră [Max] | 12 |
Număr schemă | 8560025d |
Oil level switch port | No |
Oil type | POE |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Protecție motor | Protecţie motor prin convertor frecvenţă |
Referință ulei | 160SZ |
Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm] | 0.10 Ohm |
RLA | 37.5 A |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sursă de alimentare compresor [V] | 380-480/3/50-60 |
Tehnică de brand | Compresor cu spirală |
Tehnologie | Spirală |
Testare dif. [bar] [Max] | 37 bar |
Tip | VZH088A/B |
Tip de racord | Brazat |
TS max. lateral inferior | 55 °C |
TS max. lateral superior | 150 °C |
TS min. lateral inferior | -35 °C |
TS min. lateral superior | -35 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ulei expediat | Încărcătură de ulei iniţială |
Utilizare segment | Aer condiţionat |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] | 342 V |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 342 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 380 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] | 380 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] | 528 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] | 528 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 480 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 480 V |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
Volum lateral inferior | 12.7 L |
Volum lateral superior | 0.7 L |
Volum măturat [cm3] | 88.4 cm³ |
Vâscozitate [cP] | 32 cP |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 5.9 kg |
Încărcătură de ulei [L] | 3.3 L |
Înălțime conexiune absorbție [mm] | 235 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] | 451 mm |
Înălțime totală [mm] | 485 mm |