Reciprocating compressor, MT100HS4EVE

MT100-4VI

Refrigerants: R22, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Detalii produs

Greutate brută 66.38 Kg
Greutate netă 61.8 Kg
Volume 100.75 Liter
EAN 5702428839921

 

Agenți frigorifici R22
Aprobare CE
UL
UKCA
Cantitate ambalată 1
Cilindru 4
Cod de configurație Unic
Cod generare D
Conexiuni alimentare electrică Conectori şurub 10-32 UNF x 9,5
Controlul capacității Viteză fixă
Culoare Albastru
Cuplu de montare [Nm] 50 Nm
Cuplu egalizare ulei [Nm] 30 Nm
Cuplu GP LP [Nm] 15 Nm
Cuplu putere [Nm] 3 Nm
Cuplu sticlă [Nm] 50 Nm
Cuplu împământare [Nm] 3 Nm
Description MT100-4
Diametru [mm] 352 mm
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] 1 1/8 in
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] 3/4 in
Dimensiune conexiune absorbție [in] 1 3/4 in
Dimensiune conexiune refulare [in] 1 1/4 in
Economizor nu
Egalizare ulei SAE filet 3/8''
Element de montare expediat Set de montare cu inserţii, şuruburi, piuliţe, manşoane şi şaibe
Family MT
Fază 3
Fiting standard Rotolock
Fitinguri expediate Manşoane lipitură aspiraţie şi descărcare, piuliţe şi garnituri rotolock
Formatul ambalajului Pachet unic
Frecvență [Hz] 50/60
Gauge port HP NU EXISTĂ
Gauge port LP Schrader
Grad de protecție IP IP54 (cu presetupă cablu)
Greutate ambalaj [Kg] 70 kg
Grupă de produse Hermetic compressors
HP fabrică [bar] 25 bar
HP testare [bar] [Max] 30 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
Instrucțiuni expediate Instrucţiuni de instalare
LP fabrică [bar] 25 bar
LP testare [bar] [Max] 25 bar
LRA 90 A
Lungime cu ambalaj [mm] 570 mm
Lățime cu ambalaj [mm] 400 mm
Manșon fiting ODF
Material conexiune absorbție -
Max pressure (PS) - high side 27.8 bar
Max pressure (PS) - low side 18.4 bar
MCC 22 A
Model number MT100HS4EVE
Montare sticlă Filetat
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nr. dosar SCIP 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Număr de porniri per oră [Max] 12
Număr schemă 8504010f
Observație fiting (expediat numai cu versiunea rotolock)
Product Name Description Reciprocating compressor MT
Protecție motor Protector suprasarcină intern
Referință ulei 160P
Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm] 2.12 Ohm
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă de golire 30 bar/8 bar
Sursă de alimentare compresor [V] 400/3/50 460/3/60
Tehnică de brand Compresor reciprocare
Tehnologie Reciprocare
Testare dif. [bar] [Max] 30 bar
Tip MT100
Tip de racord Rotolock
TS max. lateral inferior 50 °C
TS max. lateral superior 150 °C
TS min. lateral inferior -35 °C
TS min. lateral superior -35 °C
Ulei expediat Încărcătură de ulei iniţială
Utilizare segment MT refrigerare
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] 340 V
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] 414 V
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] 380 V
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] 460 V
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] 460 V
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] 506 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] 400 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] 460 V
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] 2900 rpm
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] 3500 rpm
Volum lateral inferior 31 L
Volum lateral superior 1.2 L
Volum măturat [cm3] 171.26 cm³
Vâscozitate [cP] 32 cP
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] 10 kg
Încărcătură de ulei [L] 3.9 L
Înălțime conexiune absorbție [mm] 233 mm
Înălțime conexiune refulare [mm] 125 mm
Înălțime cu ambalaj [mm] 720 mm
Înălțime totală [mm] 519 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality