Reciprocating compressor, MT22JC4BVE
MT22-4VM
Refrigerants: R22, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Refrigerants: R22, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Greutate brută | 24.25 Kilogram |
Greutate netă | 23 Kilogram |
Volume | 37.183 Liter |
EAN | 5702428662505 |
Greutate brută | 24.25 Kilogram |
Greutate netă | 23 Kilogram |
Volume | 37.183 Liter |
EAN | 5702428662505 |
Agenți frigorifici | R22 |
Aprobare |
CCC CE UL UKCA |
Cantitate ambalată | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilindru | 1 |
Cod de configurație | Unic |
Conexiuni alimentare electrică | Papuc |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Albastru |
Cuplu de montare [Nm] | 15 Nm |
Cuplu egalizare ulei [Nm] | 30 Nm |
Cuplu GP LP [Nm] | 15 Nm |
Cuplu putere [Nm] | 3 Nm |
Cuplu sticlă [Nm] | 50 Nm |
Cuplu împământare [Nm] | 3 Nm |
Description | MT022-4 |
Diametru [mm] | 224 mm |
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] | 1/2 in |
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] | 3/8 in |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 1 in |
Economizor | nu |
Egalizare ulei | SAE filet 3/8'' |
Element de montare expediat | Set de montare cu inserţii, şuruburi, piuliţe, manşoane şi şaibe |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MT |
Fază | 3 |
Fiting standard | Rotolock |
Fitinguri expediate | Manşoane lipitură aspiraţie şi descărcare, piuliţe şi garnituri rotolock |
Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Frecvență [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | NU EXISTĂ |
Gauge port LP | Schrader |
Grad de protecție IP | IP55 (cu presetupă cablu) |
Greutate ambalaj [Kg] | 307 kg |
Grupă de produse | Hermetic compressors |
HP fabrică [bar] | 25 bar |
HP testare [bar] [Max] | 30 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instrucțiuni expediate | Instrucţiuni de instalare |
LP fabrică [bar] | 25 bar |
LP testare [bar] [Max] | 25 bar |
LRA | 20 A |
Lungime cu ambalaj [mm] | 1150 mm |
Lățime cu ambalaj [mm] | 800 mm |
Manșon fiting | ODF |
Material conexiune absorbție | - |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC | 6 A |
Model number | MT22JC4BVE |
Montare sticlă | Filetat |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nr. dosar SCIP | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Număr de porniri per oră [Max] | 12 |
Număr schemă | 8501024e |
Observație fiting | (expediat numai cu versiunea rotolock) |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
Protecție motor | Protector suprasarcină intern |
Referință ulei | 160P |
Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm] | 11.84 Ohm |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sursă de alimentare compresor [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Tehnică de brand | Compresor reciprocare |
Tehnologie | Reciprocare |
Testare dif. [bar] [Max] | 30 bar |
Tip | MT022 |
Tip de racord | Rotolock |
TS max. lateral inferior | 50 °C |
TS max. lateral superior | 150 °C |
TS min. lateral inferior | -35 °C |
TS min. lateral superior | -35 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ulei expediat | Încărcătură de ulei iniţială |
Utilizare segment | MT refrigerare |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] | 340 V |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 414 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 380 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] | 460 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] | 506 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 400 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Volum lateral inferior | 7.5 L |
Volum lateral superior | 0.3 L |
Volum măturat [cm3] | 38.12 cm³ |
Vâscozitate [cP] | 32 cP |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 2.5 kg |
Încărcătură de ulei [L] | 0.95 L |
Înălțime conexiune absorbție [mm] | 263 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] | 68 mm |
Înălțime cu ambalaj [mm] | 500 mm |
Înălțime totală [mm] | 333 mm |
Agenți frigorifici | R22 |
Aprobare |
CCC CE UL UKCA |
Cantitate ambalată | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilindru | 1 |
Cod de configurație | Unic |
Conexiuni alimentare electrică | Papuc |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Albastru |
Cuplu de montare [Nm] | 15 Nm |
Cuplu egalizare ulei [Nm] | 30 Nm |
Cuplu GP LP [Nm] | 15 Nm |
Cuplu putere [Nm] | 3 Nm |
Cuplu sticlă [Nm] | 50 Nm |
Cuplu împământare [Nm] | 3 Nm |
Description | MT022-4 |
Diametru [mm] | 224 mm |
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] | 1/2 in |
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] | 3/8 in |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 1 in |
Economizor | nu |
Egalizare ulei | SAE filet 3/8'' |
Element de montare expediat | Set de montare cu inserţii, şuruburi, piuliţe, manşoane şi şaibe |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MT |
Fază | 3 |
Fiting standard | Rotolock |
Fitinguri expediate | Manşoane lipitură aspiraţie şi descărcare, piuliţe şi garnituri rotolock |
Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Frecvență [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | NU EXISTĂ |
Gauge port LP | Schrader |
Grad de protecție IP | IP55 (cu presetupă cablu) |
Greutate ambalaj [Kg] | 307 kg |
Grupă de produse | Hermetic compressors |
HP fabrică [bar] | 25 bar |
HP testare [bar] [Max] | 30 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instrucțiuni expediate | Instrucţiuni de instalare |
LP fabrică [bar] | 25 bar |
LP testare [bar] [Max] | 25 bar |
LRA | 20 A |
Lungime cu ambalaj [mm] | 1150 mm |
Lățime cu ambalaj [mm] | 800 mm |
Manșon fiting | ODF |
Material conexiune absorbție | - |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC | 6 A |
Model number | MT22JC4BVE |
Montare sticlă | Filetat |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nr. dosar SCIP | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Număr de porniri per oră [Max] | 12 |
Număr schemă | 8501024e |
Observație fiting | (expediat numai cu versiunea rotolock) |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
Protecție motor | Protector suprasarcină intern |
Referință ulei | 160P |
Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm] | 11.84 Ohm |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sursă de alimentare compresor [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Tehnică de brand | Compresor reciprocare |
Tehnologie | Reciprocare |
Testare dif. [bar] [Max] | 30 bar |
Tip | MT022 |
Tip de racord | Rotolock |
TS max. lateral inferior | 50 °C |
TS max. lateral superior | 150 °C |
TS min. lateral inferior | -35 °C |
TS min. lateral superior | -35 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ulei expediat | Încărcătură de ulei iniţială |
Utilizare segment | MT refrigerare |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] | 340 V |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 414 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 380 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] | 460 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] | 506 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 400 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Volum lateral inferior | 7.5 L |
Volum lateral superior | 0.3 L |
Volum măturat [cm3] | 38.12 cm³ |
Vâscozitate [cP] | 32 cP |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 2.5 kg |
Încărcătură de ulei [L] | 0.95 L |
Înălțime conexiune absorbție [mm] | 263 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] | 68 mm |
Înălțime cu ambalaj [mm] | 500 mm |
Înălțime totală [mm] | 333 mm |