Instalație de purjare inteligentă, IPS 8
084H5001
Piese incluse: Bolțuri pentru flanșă; Flanșă sudură; Garnitură; Șuruburi pentru capac superior, Agenți frigorifici: R717
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Piese incluse: Bolțuri pentru flanșă; Flanșă sudură; Garnitură; Șuruburi pentru capac superior, Agenți frigorifici: R717
Greutate brută | 115 Kg |
Greutate netă | 100 Kg |
Volume | 698.4 Liter |
EAN | 5702428649261 |
Greutate brută | 115 Kg |
Greutate netă | 100 Kg |
Volume | 698.4 Liter |
EAN | 5702428649261 |
Agenți frigorifici | R717 |
Aprobare |
CE EAC UKCA |
Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa carcasei | IP55 |
Dimensiune conexiune [mm] | 32 mm |
Dimensiuni racord [in] | ] 1/4 in |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Frecvență [Hz] | 50 Hz |
Grupă de produse | Air purgers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 43 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -10 °C |
Limbă produs | Engleză |
Max. purger electr conn points | 8 |
Piese incluse |
Bolțuri pentru flanșă Garnitură Șuruburi pentru capac superior Flanșă sudură |
Presiune maximă de lucru [bar] | 40 bar |
Product Name Description | Instalație de purjare inteligentă |
Standard de conexiune | FLANGE, DIN-EN |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tip | IPS 8 |
Tip de racord | Sudură cap la cap |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versiune produs | 01 |
Versiune software | 4.13 |
Agenți frigorifici | R717 |
Aprobare |
CE EAC UKCA |
Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa carcasei | IP55 |
Dimensiune conexiune [mm] | 32 mm |
Dimensiuni racord [in] | ] 1/4 in |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Frecvență [Hz] | 50 Hz |
Grupă de produse | Air purgers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 43 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -10 °C |
Limbă produs | Engleză |
Max. purger electr conn points | 8 |
Piese incluse |
Bolțuri pentru flanșă Garnitură Șuruburi pentru capac superior Flanșă sudură |
Presiune maximă de lucru [bar] | 40 bar |
Product Name Description | Instalație de purjare inteligentă |
Standard de conexiune | FLANGE, DIN-EN |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tip | IPS 8 |
Tip de racord | Sudură cap la cap |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versiune produs | 01 |
Versiune software | 4.13 |