Vane fluture, VFY-WA, Servomotor electric, Tensiune alimentare [V] CA: 230, Wafer
082G7351
VFY-WA PN16 DN32/40 230V CI/SS/EPDM 230V
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
VFY-WA PN16 DN32/40 230V CI/SS/EPDM 230V
Greutate brută | 3.564 Kg |
Greutate netă | 2.935 Kg |
Volume | 27.465 Liter |
EAN | 5702421536391 |
Greutate brută | 3.564 Kg |
Greutate netă | 2.935 Kg |
Volume | 27.465 Liter |
EAN | 5702421536391 |
Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 50% |
Agent de lucru alternativ 2 | Apă de circulație |
Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
Aplicație | Încălzire și răcire |
Aprobare | CE |
Calitatea carcasei | IP66 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Consum electric [W] | 15 W |
Cuplu de operare [Nm] | 20 Nm |
Description | VFY-WA PN16 DN32/40 230V CI/SS/EPDM 230V |
Diametru [mm] | 1 mm |
Diametru [mm] [Max] | 32 mm |
Eticheta produsului | Yes |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Feedback de poziție | Nu |
Frecvență [Hz] | 50/60 |
Funcție | Pornit/Oprit |
Funcție de siguranță | Nu |
Grupă de produse | Butterfly valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 16 bar |
Lungime [mm] | 32 mm |
Material de etanșare tijă | Nitril/Viton/Oțel zincat + PTFE |
Material disc vana | Oțel inoxidabil |
Material flanșe | Fontă EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material manson vană | EPDM |
Materialul carcasei | Fontă EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materialul carcasei vanei | Fontă EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materialul tijei vanei | Oțel inoxidabil AISI 420 |
Numărul de căi | 2 |
Orientarea de montaj | cu excepția limitelor inferioare |
pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
Presiune nominală [bar] | 16 bar |
Raport de scurgeri [% Kvs] | Raport de pierderi A |
Standard de aprobare | PED 97/23/CE, EN 12266-1, Nivel A |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 130 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -10 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tip | VFY-WA |
Tip de operare | Servomotor electric |
Tip de vană | Design concentric |
Tip flanșă pentru reductor | F05 |
Tipuri de conexiuni | Wafer |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unghi de rotație [°] | 90 ° |
Valori Kv [m³/h] | 62 m³/h |
Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 50% |
Agent de lucru alternativ 2 | Apă de circulație |
Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
Aplicație | Încălzire și răcire |
Aprobare | CE |
Calitatea carcasei | IP66 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Consum electric [W] | 15 W |
Cuplu de operare [Nm] | 20 Nm |
Description | VFY-WA PN16 DN32/40 230V CI/SS/EPDM 230V |
Diametru [mm] | 1 mm |
Diametru [mm] [Max] | 32 mm |
Eticheta produsului | Yes |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Feedback de poziție | Nu |
Frecvență [Hz] | 50/60 |
Funcție | Pornit/Oprit |
Funcție de siguranță | Nu |
Grupă de produse | Butterfly valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 16 bar |
Lungime [mm] | 32 mm |
Material de etanșare tijă | Nitril/Viton/Oțel zincat + PTFE |
Material disc vana | Oțel inoxidabil |
Material flanșe | Fontă EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material manson vană | EPDM |
Materialul carcasei | Fontă EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materialul carcasei vanei | Fontă EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materialul tijei vanei | Oțel inoxidabil AISI 420 |
Numărul de căi | 2 |
Orientarea de montaj | cu excepția limitelor inferioare |
pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
Presiune nominală [bar] | 16 bar |
Raport de scurgeri [% Kvs] | Raport de pierderi A |
Standard de aprobare | PED 97/23/CE, EN 12266-1, Nivel A |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 130 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -10 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tip | VFY-WA |
Tip de operare | Servomotor electric |
Tip de vană | Design concentric |
Tip flanșă pentru reductor | F05 |
Tipuri de conexiuni | Wafer |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unghi de rotație [°] | 90 ° |
Valori Kv [m³/h] | 62 m³/h |