TWA-ZL, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Tensiune alimentare [V] CC: 24, 2.80 mm
082H3100
TWA-ZL NC 24VAC/DC 3min 2,8mm 90N
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
TWA-ZL NC 24VAC/DC 3min 2,8mm 90N
Greutate brută | 0.152 Kg |
Greutate netă | 0.154 Kg |
Volume | 0.476 Liter |
EAN | 5710104029436 |
Greutate brută | 0.152 Kg |
Greutate netă | 0.154 Kg |
Volume | 0.476 Liter |
EAN | 5710104029436 |
Aplicație | Apă caldă și ventiloconvectoare |
Arc jos (retur) | Nu |
Arc sus | Nu |
Calitatea carcasei | IP41 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa de protecție | II |
Consum electric [W] | 2 W |
Cursa [mm] | 2.8 mm |
Description | TWA-ZL NC 24VAC/DC 3min 2,8mm 90N |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forța de închidere [N] | 90 N |
Frecvență [Hz] | 50/60 |
Funcție de siguranță | Nu |
Grupă de produse | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Operare manuală | Nu |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 2 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 70 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -40 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 24 V |
Tensiune alimentare [V] CC | 24 V |
Timpul de rotație [s] | 180 " |
Tip | TWA-ZL |
Tip de semnal de comandă | Pornit/Oprit |
Tip de servomotor | Electric |
Tipul vitezei | Standard |
Viteză servomotor [s/mm] | 180 s/mm |
Aplicație | Apă caldă și ventiloconvectoare |
Arc jos (retur) | Nu |
Arc sus | Nu |
Calitatea carcasei | IP41 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa de protecție | II |
Consum electric [W] | 2 W |
Cursa [mm] | 2.8 mm |
Description | TWA-ZL NC 24VAC/DC 3min 2,8mm 90N |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forța de închidere [N] | 90 N |
Frecvență [Hz] | 50/60 |
Funcție de siguranță | Nu |
Grupă de produse | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Operare manuală | Nu |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 2 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 70 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -40 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 24 V |
Tensiune alimentare [V] CC | 24 V |
Timpul de rotație [s] | 180 " |
Tip | TWA-ZL |
Tip de semnal de comandă | Pornit/Oprit |
Tip de servomotor | Electric |
Tipul vitezei | Standard |
Viteză servomotor [s/mm] | 180 s/mm |