AMV 130, Tensiune alimentare [V] CA: 230, 5.00 mm
082H0050
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
AMV 130 230V 24s/mm 5,5mm 200N 0.5m I-P
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
AMV 130 230V 24s/mm 5,5mm 200N 0.5m I-P
Greutate brută | 0.286 Kg |
Greutate netă | 0.286 Kg |
Volume | 1.19 Liter |
Greutate brută | 0.286 Kg |
Greutate netă | 0.286 Kg |
Volume | 1.19 Liter |
Aplicație | zonă |
Arc jos (retur) | Nu |
Arc sus | Nu |
Calitatea carcasei | IP54 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa de protecție | II |
Cursa [mm] | 5 mm |
Denumire produs dosar SCIP | AMV (E) 130 - 150 |
Description | AMV 130 230V 24s/mm 5,5mm 200N 0.5m I-P |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Feedback de poziție | nu - potențiometru necesar |
Forța de închidere [N] | 200 N |
Frecvență [Hz] | 50/60 |
Funcție de siguranță | Nu |
Grupă de produse | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nr. dosar SCIP | 5941c580-cf9b-456d-b3c6-52adde56771d |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 70 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -40 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tip | AMV 130 |
Tip de semnal de comandă | În 3 puncte |
Tip de servomotor | Electric |
Tipul vitezei | Standard |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viteză servomotor [s/mm] | 24 s/mm |
Aplicație | zonă |
Arc jos (retur) | Nu |
Arc sus | Nu |
Calitatea carcasei | IP54 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa de protecție | II |
Cursa [mm] | 5 mm |
Denumire produs dosar SCIP | AMV (E) 130 - 150 |
Description | AMV 130 230V 24s/mm 5,5mm 200N 0.5m I-P |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Feedback de poziție | nu - potențiometru necesar |
Forța de închidere [N] | 200 N |
Frecvență [Hz] | 50/60 |
Funcție de siguranță | Nu |
Grupă de produse | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nr. dosar SCIP | 5941c580-cf9b-456d-b3c6-52adde56771d |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 70 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -40 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tip | AMV 130 |
Tip de semnal de comandă | În 3 puncte |
Tip de servomotor | Electric |
Tipul vitezei | Standard |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viteză servomotor [s/mm] | 24 s/mm |