1 Primary battery SUM weight Kg |
0.046 |
1 Primary battery weight Kg |
0.023 |
Adâncime [mm] |
30 mm |
Afișaj ceas |
Afișaj AM/PM sau 24 de ore |
Afișaj cu lumină de fundal |
Da |
Afișează ora și temperatura |
Da |
Aplicație |
Room heating |
Aprobare |
CE UKCA |
Autonomia bateriei [ani] |
2 ani |
Backplate |
Custom Backplate |
Battery type or Name |
Alkaline AA |
Cantitate baterie |
2 |
Ceas calendar setat din fabrică |
Nu |
China RoHS compliance |
Out of scope |
COD UNSPSC |
41112209 |
Control modulant on/off |
Da |
Control PORNIT/OPRIT |
Da |
Controlul poluării |
Gradul 2 |
Culoare |
RAL 9010 alb |
Denumire produs dosar SCIP |
Electronic programmable room thermostat |
Descrierea produselor |
TPOne- B |
Description |
TPOne-B, termostat de cameră electronic programabil alimentat cu baterie |
Design standard |
EN 60730-2-9 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Eticheta produsului |
Yes |
Funcție anulare |
Da |
Funcție pentru vacanță |
Da |
Garanție [An] |
5 |
Grupă de produse |
Programmable Room Thermostats |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Indicator baterie descărcată |
Da |
Lățime [mm] |
155 mm |
Material |
ABS+PC, non-flammable |
Mediu |
A |
Mod termostat |
Da |
Nr. dosar SCIP |
1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
Nume categorie |
Programable Thermostat |
Oprire |
Da |
Opțiune de senzor la distanță |
Da |
Porniri/opriri pe zi |
6 |
Precizia temperaturii |
±1°C |
Programe preconfigurate de fabrică |
Da |
Protecție la îngheț |
Da |
Putere nominală releu de ieșire sarcină inductivă [A] |
1 A |
Putere nominală releu de ieșire sarcină rezistivă [A] |
3 A |
Reglare pornire optimă |
Da |
Reglare pornire întârziată |
Da |
Selectare °C sau °F |
Da |
Senzor încorporat |
Da |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] |
45 °C |
Temperatură [°C] [Max] |
35 °C |
Temperatură [°C] [Min] |
5 °C |
Tensiune nominală în impulsuri [kV] |
4 kV |
Termostat de timp pentru intervalul de service |
Da |
Testare rezistență bilă [°C] |
75 °C |
Tip |
TPOne |
Tip comutator |
SPDT |
Tip control |
On/Off load compensation |
Tip de alimentare |
Battery |
Tip de baterie |
2 baterii AA alcaline |
Tip program |
7 zile, zi 5/2, 24 de ore |
Trecere automată la ora de vară |
Da |
UK RoHS compliance |
Yes |
Weight per battery |
23 g |
Înălțime [mm] |
66 mm |