A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 18 product(s)
RA 2000 Senzori, RA 2990, Gaz, Tip de senzor: Senzor încorporat, 5 °C - 26 °C, RA
Protecție la îngheț, funcții de limitare și blocare a punctului de referință al temperaturii
RA 2000 Senzori, RA 2992, Gaz, Tip de senzor: Senzor la distanță, 5 °C - 26 °C, RA
Protecție la îngheț, funcții de limitare și blocare a punctului de referință al temperaturii
RAS-C Senzori, RAS-C 5023, Lichid, Tip de senzor: Senzor încorporat, 8 °C - 28 °C, RA
Priză neagră, Funcție de limitare a temperaturii.
RAS-C Senzori, RAS-C 5040, Lichid, Tip de senzor: Senzor încorporat, 8 °C - 28 °C, RA
Priză neagră, caracteristică de închidere precisă.
Senzori RAE, RAE 5056, Lichid, Tip de senzor: Senzor la distanță, 8 °C - 28 °C, RA
Protecție la îngheț, funcții de limitare și blocare a punctului de referință al temperaturii, priză albă
RAS-D (design), Lichid, Tip de senzor: Senzor încorporat, 8 °C - 28 °C, RA
A se utiliza când radiatoarele decorative reprezintă sursa principală de căldură. Funcție de limitare a și blocare temperaturii.
Senzori RAE, RAE 5154, Lichid, Tip de senzor: Senzor încorporat, 8 °C - 28 °C, RA
Protecție la îngheț, funcții de limitare și blocare a punctului de referință al temperaturii, caracteristică de închidere precisă, priză albă
RAS-C2 Senzori, RAS-C2 6040, Lichid, Tip de senzor: Senzor încorporat, 8 °C - 28 °C, RA
Priză gri, caracteristică de închidere precisă.
living design (RAX), Lichid, Tip de senzor: Senzor încorporat, 8 °C - 28 °C, RA
A se utiliza când radiatoarele decorative reprezintă sursa principală de căldură
living design (RAX), Lichid, Tip de senzor: Senzor încorporat, 8 °C - 28 °C, RA
A se utiliza când radiatoarele decorative reprezintă sursa principală de căldură