Vane cu bilă, JIP-WW, FB, flanșă pentru reductor, Diametru complet, PN 25, DN 100, Sudat
065N1142
JIP-WW DN100 FB PN25 GF H244
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
JIP-WW DN100 FB PN25 GF H244
Greutate brută | 20.515 Kg |
Greutate netă | 19.2 Kg |
Volume | 45.719 Liter |
EAN | 5702421655009 |
Greutate brută | 20.515 Kg |
Greutate netă | 19.2 Kg |
Volume | 45.719 Liter |
EAN | 5702421655009 |
Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 50% |
Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
Aplicație | Încălzire și răcire |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasă de presiune | PN 25 |
Description | JIP-WW DN100 FB PN25 GF H244 |
Dimensiune robinet | DN 100 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funcție | Pornit/Oprit |
Grupă de produse | Ball valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 25 bar |
Lungime [mm] | 315 mm |
Material de etanșare tijă | PTFE/Grafit |
Materialul bilei pentru vană | Oțel inoxidabil |
Materialul capetelor sudate | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materialul carcasei | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materialul carcasei vanei | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materialul tijei vanei | Oțel inoxidabil de ex. X2CrNi19-11 (EN10272) / Mat. no. 1.4306 |
Numărul de căi | 2 |
Orientarea de montaj | Toate |
pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
Raport de scurgeri [% Kvs] | Raport de pierderi A |
Standard de aprobare |
EN 12266 partea 1 P10-P11-P12 și partea 2 F20 Directiva PED 97/23/CEE Modulul H1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 180 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 0 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -40 °C |
Tip | JIP-WW, FB, Gear flange |
Tip de operare | Flanșă pentru reductor |
Tip de vană | Diametru complet |
Tipuri de conexiuni | Sudat |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unghi de rotație [°] | 90 ° |
Valori Kv [m³/h] | 2300 m³/h |
Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 50% |
Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
Aplicație | Încălzire și răcire |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasă de presiune | PN 25 |
Description | JIP-WW DN100 FB PN25 GF H244 |
Dimensiune robinet | DN 100 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funcție | Pornit/Oprit |
Grupă de produse | Ball valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 25 bar |
Lungime [mm] | 315 mm |
Material de etanșare tijă | PTFE/Grafit |
Materialul bilei pentru vană | Oțel inoxidabil |
Materialul capetelor sudate | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materialul carcasei | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materialul carcasei vanei | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materialul tijei vanei | Oțel inoxidabil de ex. X2CrNi19-11 (EN10272) / Mat. no. 1.4306 |
Numărul de căi | 2 |
Orientarea de montaj | Toate |
pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
Raport de scurgeri [% Kvs] | Raport de pierderi A |
Standard de aprobare |
EN 12266 partea 1 P10-P11-P12 și partea 2 F20 Directiva PED 97/23/CEE Modulul H1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 180 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 0 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -40 °C |
Tip | JIP-WW, FB, Gear flange |
Tip de operare | Flanșă pentru reductor |
Tip de vană | Diametru complet |
Tipuri de conexiuni | Sudat |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unghi de rotație [°] | 90 ° |
Valori Kv [m³/h] | 2300 m³/h |