RAV, PN 10, 1.20 m³/h, 0.8 bar, filet interior

013U0011

RAV PN10 10/1,2 2 căi/8 filet interior înclinat

Detalii produs

Greutate brută 0.252 Kilogram
Greutate netă 0.252 Kilogram
Volume 0.273 Liter
EAN 5702420005928

 

Agent de lucru alternativ Apă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permis District heating/cooling circulation water
Aplicație Încălzire și răcire
Caracteristica de debit Liniar
China RoHS compliance Out of scope
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.8 bar
Cursa [mm] 1.1 mm
Description RAV PN10 10/1,2 2 căi/8 filet interior înclinat
Diametru [mm] 10 mm
Dimensiuni racord Intrare Rp 3/8 Iesire R 3/8 Intrare Rp 3/8, Iesire R 3/8
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Factor de cavitație 0.5
Funcție Vană de reglare
Grupă de produse Motorized control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material con vană cauciuc NBR
Materialul carcasei vanei Alamă W. No 2.0402
Numărul de căi 2
pH-ul agentului de lucru [Max] 10
pH-ul agentului de lucru [Min] 7
PN alternativ VSP 6
Poziția axului Normal deschis
Presiune nominală [bar] 10 bar
Standard de conexiune ISO 7/1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 2 °C
Tip RAV
Tipuri de conexiuni filet interior
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kv [m³/h] 1.2 m³/h
Versiunea de montaj liber

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality