Agent de lucru alternativ |
Apă cu glicol până la 30% |
Agent de lucru alternativ 2 ACM |
Apă caldă menajeră (conținut de clor (Cl) max 200 ppm) |
Agent de lucru permis |
District heating/cooling circulation water |
Caracteristica de debit |
Combinată |
Conexiune senzor |
M22x1 / R3/4 Filet exterior cf. DIN 2999 |
Denumire produs dosar SCIP |
AVTQ3 |
Description |
AVTQ PN16 15/1,6 40C filet retur, l-p |
Diametru [mm] |
15 mm |
Diametru senzor temperatură [mm] |
15 mm |
Dimensiuni racord |
G 3/4 A |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Factor de cavitație |
0.6 |
Funcție |
Regulator de temperatură cu compensare de debit |
Funcție VSP - P |
Nu |
Funcție VSP - Q |
Nu |
Funcție VSP - T |
Nu |
Grupă de produse |
Temperature controllers |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Interval presiune diferențială [bar] [Max] |
6 bar |
Interval setări temp. [°C] [Max] |
60 °C |
Interval setări temp. [°C] [Min] |
45 °C |
Lungime senzor temperatură [mm] |
90 mm |
Lungime tub capilar [m] |
1 m |
Material con vană |
cauciuc EPDM |
Material de etanșare con / scaun |
EPDM / Oțel inoxidabil 1.4571 |
Material membrană de reglare. |
EPDM |
Material senzori de temperatură |
Material Cupru No 2.0090 |
Material tub de impuls |
Material Cupru No 2.0090 |
Materialul carcasei vanei |
Rg5 W. no 2.1096.01 |
Materialul scaunului vanei |
Oțel CrNi W. No 1.4404 |
Nr. dosar SCIP |
00baa1f6-d210-4fa5-b2e8-75dd2c1d357f |
Numărul de căi |
2 |
pH-ul agentului de lucru [Max] |
10 |
pH-ul agentului de lucru [Min] |
7 |
Presiune nominală [bar] |
16 bar |
Raport de scurgeri [% Kvs] |
0.05 |
Raportul de reglare |
100:1 |
Standard de conexiune |
ISO 228/1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] |
100 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] |
2 °C |
Temperatura agentului de lucru la senzor [˚C] [Max] |
130 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] |
70 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] |
0 °C |
Temperatura de transport [°C] [Max] |
50 °C |
Temperatura de transport [°C] [Min] |
-20 °C |
Timp de reacție deschidere [s] |
4 " |
Timp de reacție închidere [s] |
4 " |
Tip |
AVTQ |
Tipuri de conexiuni |
Filet exterior |
Valori Kv [m³/h] |
1.6 m³/h |