A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 26 product(s)
AFQM 6, PN 16, DN 40, Debit [m³/h]: 2.20 - 11.00, flanșă, Versiunea de montaj: liber
AFQM 6 PN16 40/20 /0,2 flanșe tur/retur
AFQM 6, PN 16, DN 50, Debit [m³/h]: 3.20 - 16.00, flanșă, Versiunea de montaj: liber
AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 flanșe tur/retur
AFQM 6, PN 25, DN 50, Debit [m³/h]: 3.20 - 16.00, flanșă, Versiunea de montaj: liber
AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 flanșe tur/retur
AFQM 2, PN 16, DN 65, Debit [m³/h]: 5.60 - 28.00, flanșă, Versiunea de montaj: liber
Vană de reglare independentă de presiune
AFQMP 2, PN 25, DN 125, Debit [m³/h]: 20.00 - 230.00, flanșă, Versiunea de montaj: liber
Pressure independent control valve
AVQM, PN 16, DN 15, Debit [m³/h]: 0.02 - 0.40, Filet exterior, G 3/4 A, Versiunea de montaj: liber
AVQM PN16 15/1 /0,2 filet tur/retur
AVQM, PN 16, DN 15, Debit [m³/h]: 0.07 - 1.60, Filet exterior, G 3/4 A, Versiunea de montaj: liber
AVQM PN16 15/2,5 /0,2 filet tur/retur
AVQM, PN 16, DN 15, Debit [m³/h]: 0.07 - 2.40, Filet exterior, G 3/4 A, Versiunea de montaj: liber
AVQM PN16 15/4 /0,2 filet tur/retur
AVQM, PN 16, DN 20, Debit [m³/h]: 0.16 - 3.50, Filet exterior, G 1 A, Versiunea de montaj: liber
AVQM PN16 20/6,3 /0,2 filet tur/retur
AVQM, PN 16, DN 25, Debit [m³/h]: 0.20 - 4.50, Filet exterior, G 1 1/4 A, Versiunea de montaj: liber
AVQM PN16 25/8 /0,2 filet tur/retur