AHPBM-F, PN 16, DN 15, Debit [m³/h]: 0.04 - 0.43, Filet exterior, G 3/4 A, Versiunea de montaj: Tur
003L3580
AHPBM-F PN16 15/1,0/0,12 filet exterior tur
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
AHPBM-F PN16 15/1,0/0,12 filet exterior tur
Greutate brută | 0.475 Kg |
Greutate netă | 0.471 Kg |
Volume | 0.922 Liter |
EAN | 5702421558089 |
Greutate brută | 0.475 Kg |
Greutate netă | 0.471 Kg |
Volume | 0.922 Liter |
EAN | 5702421558089 |
Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 30% |
Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
Aplicație | Termoficare |
Clasă de presiune | PN 16 |
Cursa [mm] | 5.5 mm |
Debit [m³/h] | 0.43 m³/h |
Debit [m³/h] [Max] | 0.43 m³/h |
Debit [m³/h] [Min] | 0.04 m³/h |
Description | AHPBM-F PN16 15/1,0/0,12 filet exterior tur |
Diametru [mm] | 15 mm |
Dimensiune robinet | DN 15 |
Dimensiuni racord | G 3/4 A |
dPb virtual | 0.1 |
Factor de cavitație | 0.6 |
Funcție | Regulator de presiune diferențială și limitator debit cu vană de reglare interioară |
Funcție VSP - P | Da |
Funcție VSP - Q | Da |
Funcție VSP - T | Nu |
Grupă de produse | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 4 bar |
Limitare debit | Da |
Material con vană CV | Alamă rezistentă la dezincare CuZn36Pb2As |
Material con vană DP | Alamă rezistentă la dezincare CuZn36Pb2As |
Material de etanșare CV | EPDM |
Material de etanșare DP | EPDM |
Materialul carcasei vanei | DZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N) |
Materialul membranei servomotorului | EPDM |
Materialul scaunului vanei | Alamă rezistentă la dezincare CuZn36Pb2As |
Numărul de căi | 2 |
pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
PN alternativ VSP | 10 |
Poziția tijei | Normal deschis |
Presiune nominală [bar] | 16 bar |
Raport de scurgeri [% Kvs] | 0.02 |
Reglare debit | Nu |
Regulator de presiune | Regulator de presiune diferențială |
Setare presiune diferențială [Max] | 0.12 bar |
Setare presiune diferențială [Min] | 0.12 bar |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
Tip | AHPBM-F |
Tip de setare | FIXAT |
Tipuri de conexiuni | Filet exterior |
Valori Kv [m³/h] | 1 m³/h |
Versiunea de montaj | Tur |
Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 30% |
Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
Aplicație | Termoficare |
Clasă de presiune | PN 16 |
Cursa [mm] | 5.5 mm |
Debit [m³/h] | 0.43 m³/h |
Debit [m³/h] [Max] | 0.43 m³/h |
Debit [m³/h] [Min] | 0.04 m³/h |
Description | AHPBM-F PN16 15/1,0/0,12 filet exterior tur |
Diametru [mm] | 15 mm |
Dimensiune robinet | DN 15 |
Dimensiuni racord | G 3/4 A |
dPb virtual | 0.1 |
Factor de cavitație | 0.6 |
Funcție | Regulator de presiune diferențială și limitator debit cu vană de reglare interioară |
Funcție VSP - P | Da |
Funcție VSP - Q | Da |
Funcție VSP - T | Nu |
Grupă de produse | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 4 bar |
Limitare debit | Da |
Material con vană CV | Alamă rezistentă la dezincare CuZn36Pb2As |
Material con vană DP | Alamă rezistentă la dezincare CuZn36Pb2As |
Material de etanșare CV | EPDM |
Material de etanșare DP | EPDM |
Materialul carcasei vanei | DZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N) |
Materialul membranei servomotorului | EPDM |
Materialul scaunului vanei | Alamă rezistentă la dezincare CuZn36Pb2As |
Numărul de căi | 2 |
pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
PN alternativ VSP | 10 |
Poziția tijei | Normal deschis |
Presiune nominală [bar] | 16 bar |
Raport de scurgeri [% Kvs] | 0.02 |
Reglare debit | Nu |
Regulator de presiune | Regulator de presiune diferențială |
Setare presiune diferențială [Max] | 0.12 bar |
Setare presiune diferențială [Min] | 0.12 bar |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
Tip | AHPBM-F |
Tip de setare | FIXAT |
Tipuri de conexiuni | Filet exterior |
Valori Kv [m³/h] | 1 m³/h |
Versiunea de montaj | Tur |