Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]: 6, 6 bar, 90 °C
088X4606
Unofloor Mixing 6 Loops Left Icon 230V
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Unofloor Mixing 6 Loops Left Icon 230V
Greutate brută | 31 Kg |
Greutate netă | 30 Kg |
Volume | 82.998 Liter |
EAN | 5702424603267 |
Greutate brută | 31 Kg |
Greutate netă | 30 Kg |
Volume | 82.998 Liter |
EAN | 5702424603267 |
Description | Unofloor Mixing 6 Loops Left Icon 230V |
Grupă de produse | UnoFloors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Number of connections | 6 |
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max] | 6 |
Presiune nominală primar [bar] | 6 bar |
Temperatură tur din construcție [°C] | 90 °C |
Tip | UnoFloor Mixing |
Description | Unofloor Mixing 6 Loops Left Icon 230V |
Grupă de produse | UnoFloors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Number of connections | 6 |
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max] | 6 |
Presiune nominală primar [bar] | 6 bar |
Temperatură tur din construcție [°C] | 90 °C |
Tip | UnoFloor Mixing |