Accesorii substații, Modul incălzire, Sek.-Pumpenmodul DSM 50-120F
Accesorii substații, Modul incălzire, Sek.-Pumpenmodul DSM 50-120F

004F5908

Sek.-Pumpenmodul DSM 50-120F

Detalii produs

Greutate brută 42 kg
Greutate netă 35 kg

 

Adâncime fără carcasă [mm] 600 mm
Adâncime pachet [mm] 800 mm
Aprobări CE
Categorie PED § 3.3
Curent [A] [Max] 2.4 A
Debit secundar [m3/h] [Max] 15.8 m³/h
Descriere Sek.-Pumpenmodul DSM 50-120F
Design desprins
Dimensiune conductă încălzire DN50
Dimensiune racord încălzire DN50
Direcție racord primar Sus
Grupă de produse Accesorii substații
Lățime fără carcasă [mm] 650 mm
Lățime pachet [mm] 800 mm
Material izolație Spuma rigida PU + EPP
Nume categorie Seturi de distribuitoare și conducte
Presiune nominală secundar [bar] 10 bar
Presiune secundar [bar] [Max] 10 bar
Temperatura permisă [˚C] [Min] 2 °C
Temperatură tur din construcție [°C] 100 °C
Tensiune alimentare [V] CA 230 V
Tip Modul incălzire
Tip de aplicație Conectori
Tip racord încălzire flanșă
Înălțime fără carcasă [mm] 370 mm
Înălțime pachet [mm] 500 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality