Cabluri de încălzire, ECsnow 30T, 30 W/m, 190.00 m, Tensiune alimentare [V] CA: 400
088L0136
Tip de cablu: Conductor bifilar, Principiu de încălzire: Rezistență în serie
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Tip de cablu: Conductor bifilar, Principiu de încălzire: Rezistență în serie
Greutate brută | 14.124 Kg |
Greutate netă | 13.025 Kg |
Volume | 27.378 Liter |
EAN | 5703466169186 |
Greutate brută | 14.124 Kg |
Greutate netă | 13.025 Kg |
Volume | 27.378 Liter |
EAN | 5703466169186 |
Adâncime pachet [mm] | 386 mm |
Aplicație |
Sport fields Cold store Roof frost protection Ground ice and snow melting Vineyard frost protection |
Aprobare |
CE EAC |
Cablu pe tambur | Nu |
Cablu rece | Da |
Cantitate cablu rece | 1 |
Cantitate cablu rece conductor | 3 |
China RoHS compliance | Yes |
Clasa de protecție IP a elementului | IPX7 |
Compania certificatoare |
CE EAC |
Culoare înveliș exterior | Negru |
Description | ECsnow 30T 5770W 400V 190m |
Diametru de îndoire [mm] [Min] | 50 mm |
Diametrul cablului [mm] | 7 mm |
Dimensiunea cablului rece [mm²] | 2.5 mm² |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Garanție [An] | 20 |
Grupă de produse | Heating Cables |
Ignifug | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolație conductor | FEP |
Lungime cablu [m] | 190 m |
Lungimea cablului rece [m] | 10 m |
Lățime pachet [mm] | 386 mm |
Material de umplutură | PEX |
Nu conține plumb | Da |
Principiu de încălzire | Rezistență în serie |
Protecție UV | Da |
Putere de încălzire [W/m] | 5770 W |
Puterea cablului [W/m] | 30 W/m |
Rezistența cablului [Ohm] | 27.7 |
Rezistență la deformare [N] |
|
Rezistență la tracțiune [N] |
|
Temperatură de instalare [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatură operare [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatură repaus [°C] [Max] | 90 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 400 V |
Tip | ECsnow 30T |
Tip cablu rece | DTCL |
Tip de cablu | Conductor bifilar |
Tăiat la lungimea potrivită | Nu |
UK RoHS compliance | Yes |
Versiune produs | Ready-made |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Înveliș de protecție cablu | Folie de aluminiu 100% |
Înveliș exterior | PVC |
Înălțime pachet [mm] | 170 mm |
Adâncime pachet [mm] | 386 mm |
Aplicație |
Sport fields Cold store Roof frost protection Ground ice and snow melting Vineyard frost protection |
Aprobare |
CE EAC |
Cablu pe tambur | Nu |
Cablu rece | Da |
Cantitate cablu rece | 1 |
Cantitate cablu rece conductor | 3 |
China RoHS compliance | Yes |
Clasa de protecție IP a elementului | IPX7 |
Compania certificatoare |
CE EAC |
Culoare înveliș exterior | Negru |
Description | ECsnow 30T 5770W 400V 190m |
Diametru de îndoire [mm] [Min] | 50 mm |
Diametrul cablului [mm] | 7 mm |
Dimensiunea cablului rece [mm²] | 2.5 mm² |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Garanție [An] | 20 |
Grupă de produse | Heating Cables |
Ignifug | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolație conductor | FEP |
Lungime cablu [m] | 190 m |
Lungimea cablului rece [m] | 10 m |
Lățime pachet [mm] | 386 mm |
Material de umplutură | PEX |
Nu conține plumb | Da |
Principiu de încălzire | Rezistență în serie |
Protecție UV | Da |
Putere de încălzire [W/m] | 5770 W |
Puterea cablului [W/m] | 30 W/m |
Rezistența cablului [Ohm] | 27.7 |
Rezistență la deformare [N] |
|
Rezistență la tracțiune [N] |
|
Temperatură de instalare [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatură operare [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatură repaus [°C] [Max] | 90 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 400 V |
Tip | ECsnow 30T |
Tip cablu rece | DTCL |
Tip de cablu | Conductor bifilar |
Tăiat la lungimea potrivită | Nu |
UK RoHS compliance | Yes |
Versiune produs | Ready-made |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Înveliș de protecție cablu | Folie de aluminiu 100% |
Înveliș exterior | PVC |
Înălțime pachet [mm] | 170 mm |