Cabluri de încălzire, ECpipeheat prestabilit, 10W/m@10°C, 8.00 m, Tensiune alimentare [V] CA: 230
088L0992
Tip de cablu: Conductor bifilar, Principiu de încălzire: Autolimitare
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Tip de cablu: Conductor bifilar, Principiu de încălzire: Autolimitare
Greutate brută | 970 Gram |
Greutate netă | 766 Gram |
Volume | 9.3 Liter |
EAN | 5703466217849 |
Greutate brută | 970 Gram |
Greutate netă | 766 Gram |
Volume | 9.3 Liter |
EAN | 5703466217849 |
Adâncime pachet [mm] | 300 mm |
Aplicație | Pipe / tank frost protection |
Aprobare |
UkrTEST CE |
Cablu pe tambur | Nu |
Cablu rece | Da |
Cantitate cablu rece | 1 |
Cantitate cablu rece conductor | 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa de protecție IP a elementului | IPX7 |
COD UNSPSC | 40101830 |
Compania certificatoare |
CE EAC UkrTEST |
Culoare înveliș exterior | Albastru deschis |
Description | ECpipeheat 10 cu stecar V2 8m 80W@10°C 230V |
Diametru de îndoire [mm] [Min] | 50 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garanție [An] | 5 |
Grupă de produse | Heating Cables |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolație conductor | Poliolefină reticulată |
Lungime cablu [m] | 8 m |
Lungimea cablului rece [m] | 2 m |
Lățime pachet [mm] | 420 mm |
Lățimea cablului [mm] | 7.7 mm |
Material de umplutură | TPE |
Principiu de încălzire | Autolimitare |
Puterea cablului [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Puterea cablului [W@°C] | 80W@10°C |
Temperatură de instalare [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatură operare [°C] [Max] | 65 °C |
Temperatură repaus [°C] [Max] | 65 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tip | ECpipeheat 10 V2 readym. |
Tip conductor | Cupru cositorit |
Tip de cablu | Conductor bifilar |
Tăiat la lungimea potrivită | Nu |
UK RoHS compliance | Yes |
Versiune produs | Ready-made |
Warranty type | 5-year product warranty |
Înveliș de protecție cablu | Folie de aluminiu 100% |
Înveliș exterior | TPE |
Înălțime pachet [mm] | 40 mm |
Înălțimea cablului [mm] | 5.3 mm |
Adâncime pachet [mm] | 300 mm |
Aplicație | Pipe / tank frost protection |
Aprobare |
UkrTEST CE |
Cablu pe tambur | Nu |
Cablu rece | Da |
Cantitate cablu rece | 1 |
Cantitate cablu rece conductor | 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa de protecție IP a elementului | IPX7 |
COD UNSPSC | 40101830 |
Compania certificatoare |
CE EAC UkrTEST |
Culoare înveliș exterior | Albastru deschis |
Description | ECpipeheat 10 cu stecar V2 8m 80W@10°C 230V |
Diametru de îndoire [mm] [Min] | 50 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garanție [An] | 5 |
Grupă de produse | Heating Cables |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolație conductor | Poliolefină reticulată |
Lungime cablu [m] | 8 m |
Lungimea cablului rece [m] | 2 m |
Lățime pachet [mm] | 420 mm |
Lățimea cablului [mm] | 7.7 mm |
Material de umplutură | TPE |
Principiu de încălzire | Autolimitare |
Puterea cablului [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Puterea cablului [W@°C] | 80W@10°C |
Temperatură de instalare [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatură operare [°C] [Max] | 65 °C |
Temperatură repaus [°C] [Max] | 65 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tip | ECpipeheat 10 V2 readym. |
Tip conductor | Cupru cositorit |
Tip de cablu | Conductor bifilar |
Tăiat la lungimea potrivită | Nu |
UK RoHS compliance | Yes |
Versiune produs | Ready-made |
Warranty type | 5-year product warranty |
Înveliș de protecție cablu | Folie de aluminiu 100% |
Înveliș exterior | TPE |
Înălțime pachet [mm] | 40 mm |
Înălțimea cablului [mm] | 5.3 mm |