Accesorii, Termostate, Cantitate ambalată: 1

088L0457

Senzor de sol pentru ECtemp 850, 1 buc

Detalii produs

Greutate brută 2.343 Kilogram
Greutate netă 2.203 Kilogram
Volume 9.942 Liter
EAN 5703466168769

 

Adâncime pachet [mm] 375 mm
Cantitate ambalată 1
China RoHS compliance Out of scope
COD UNSPSC 40101830
Description Senzor de sol pentru ECtemp 850, 1 buc
EU RoHS compliance Yes
Garanție [An] 2
Grupă de produse Accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Lățime pachet [mm] 275 mm
Nr. dosar SCIP 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min] -30 °C
Tensiune alimentare [V] CA [Max] 240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min] 220 V
Tip Thermostat accessories Danfoss
UK RoHS compliance Yes
Utilizat pentru produs ECtemp 850 IV
Warranty type 2-year product warranty
Înălțime pachet [mm] 96 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality