Cabluri de încălzire, DEVIpipeguard™ industrial, 60W/m@10°C, 300.00 m, Tensiune alimentare [V] CA: 230
109027
Tip de cablu: Conductor bifilar, Principiu de încălzire: Autolimitare
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Tip de cablu: Conductor bifilar, Principiu de încălzire: Autolimitare
Greutate brută | 0.066 Kg |
Greutate netă | 0.066 Kg |
Volume | 0.13 Liter |
EAN | 5703466163498 |
Greutate brută | 0.066 Kg |
Greutate netă | 0.066 Kg |
Volume | 0.13 Liter |
EAN | 5703466163498 |
Adâncime pachet [mm] | 375 mm |
Aplicație | Pipe / tank frost protection |
Aprobare |
CE EAC |
Cablu pe tambur | Da |
Cablu rece | Nu |
China RoHS compliance | Out of scope |
COD UNSPSC | 26121601 |
Compania certificatoare | VDE |
Description | DEVIpipeguard 60 industrial (PT-60) tambur 300 m |
Diametru de îndoire [mm] [Min] | 50 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
Garanție [An] | 5 |
Grupă de produse | Heating Cables |
Ignifug | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolație conductor | Matrice autolimitatoare |
Lungime cablu [m] | 300 m |
Lățime pachet [mm] | 340 mm |
Lățimea cablului [mm] | 11.8 mm |
Material de umplutură | TPE |
Nu conține plumb | Da |
Principiu de încălzire | Autolimitare |
Puterea cablului [W/m@°C] | 60W/m@10°C |
Standard de aprobare | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Temperatură de instalare [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatură operare [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatură repaus [°C] [Max] | 190 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tip | DEVIpipeguard™ Industry |
Tip de cablu | Conductor bifilar |
Tăiat la lungimea potrivită | Nu |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versiune produs | Drum |
Warranty type | 5-year product warranty |
Înveliș de protecție cablu | Împletitură din cupru cositorit |
Înveliș exterior | Fluorpolymer |
Înălțime pachet [mm] | 375 mm |
Înălțimea cablului [mm] | 5.8 mm |
Adâncime pachet [mm] | 375 mm |
Aplicație | Pipe / tank frost protection |
Aprobare |
CE EAC |
Cablu pe tambur | Da |
Cablu rece | Nu |
China RoHS compliance | Out of scope |
COD UNSPSC | 26121601 |
Compania certificatoare | VDE |
Description | DEVIpipeguard 60 industrial (PT-60) tambur 300 m |
Diametru de îndoire [mm] [Min] | 50 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
Garanție [An] | 5 |
Grupă de produse | Heating Cables |
Ignifug | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolație conductor | Matrice autolimitatoare |
Lungime cablu [m] | 300 m |
Lățime pachet [mm] | 340 mm |
Lățimea cablului [mm] | 11.8 mm |
Material de umplutură | TPE |
Nu conține plumb | Da |
Principiu de încălzire | Autolimitare |
Puterea cablului [W/m@°C] | 60W/m@10°C |
Standard de aprobare | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Temperatură de instalare [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatură operare [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatură repaus [°C] [Max] | 190 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tip | DEVIpipeguard™ Industry |
Tip de cablu | Conductor bifilar |
Tăiat la lungimea potrivită | Nu |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versiune produs | Drum |
Warranty type | 5-year product warranty |
Înveliș de protecție cablu | Împletitură din cupru cositorit |
Înveliș exterior | Fluorpolymer |
Înălțime pachet [mm] | 375 mm |
Înălțimea cablului [mm] | 5.8 mm |