Cabluri de încălzire, DEVIiceguard™ 18 prestabilit, 18W/m@10°C, 50.00 m, Tensiune alimentare [V] CA: 230
98300843
Tip de cablu: Conductor bifilar, Principiu de încălzire: Autolimitare
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Tip de cablu: Conductor bifilar, Principiu de încălzire: Autolimitare
Greutate brută | 6.723 Kg |
Greutate netă | 6.657 Kg |
Volume | 20.649 Liter |
EAN | 5703466202753 |
Greutate brută | 6.723 Kg |
Greutate netă | 6.657 Kg |
Volume | 20.649 Liter |
EAN | 5703466202753 |
Acoperire a învelișului de protecție împletit [%] [Min] | 80 % |
Adâncime pachet [mm] | 380 mm |
Aplicație | Roof frost protection |
Aprobare |
CE UkrTEST |
Cablu pe tambur | Nu |
Cablu rece | Da |
Cantitate cablu rece conductor | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
COD UNSPSC | 26121601 |
Compania certificatoare | Intertek Semko |
Culoare înveliș exterior | Negru |
Description | DEVIiceguard 18 Prestabilit 50m 900W@0°C 230V |
Diametru de îndoire [mm] [Min] | 50 mm |
Dimensiunea cablului rece [mm²] | 1.5 mm² |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garanție [An] | 5 |
Grupă de produse | Heating Cables |
Ignifug | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolație conductor | TPE |
Lungime cablu [m] | 50 m |
Lungimea cablului rece [m] | 5 m |
Lățime pachet [mm] | 380 mm |
Lățimea cablului [mm] | 11.3 mm |
Material de umplutură | TPE |
Nu conține plumb | Da |
Principiu de încălzire | Autolimitare |
Protecție UV | Da |
Puterea cablului [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Puterea cablului [W@°C] | 900W@10°C |
Standard de aprobare | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Temperatură de instalare [°C] [Min] | -50 °C |
Temperatură operare [°C] [Max] | 65 °C |
Temperatură repaus [°C] [Max] | 85 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tip | DEVIiceguard™ 18 Readymade |
Tip cablu rece | DTCL |
Tip de cablu | Conductor bifilar |
Tăiat la lungimea potrivită | Nu |
UK RoHS compliance | Yes |
Versiune produs | Ready-made |
Warranty type | 5-year product warranty |
Înveliș de protecție cablu | Împletitură din cupru cositorit |
Înveliș exterior | TPE, UV protected |
Înălțime pachet [mm] | 143 mm |
Înălțimea cablului [mm] | 5.8 mm |
Acoperire a învelișului de protecție împletit [%] [Min] | 80 % |
Adâncime pachet [mm] | 380 mm |
Aplicație | Roof frost protection |
Aprobare |
CE UkrTEST |
Cablu pe tambur | Nu |
Cablu rece | Da |
Cantitate cablu rece conductor | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
COD UNSPSC | 26121601 |
Compania certificatoare | Intertek Semko |
Culoare înveliș exterior | Negru |
Description | DEVIiceguard 18 Prestabilit 50m 900W@0°C 230V |
Diametru de îndoire [mm] [Min] | 50 mm |
Dimensiunea cablului rece [mm²] | 1.5 mm² |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garanție [An] | 5 |
Grupă de produse | Heating Cables |
Ignifug | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolație conductor | TPE |
Lungime cablu [m] | 50 m |
Lungimea cablului rece [m] | 5 m |
Lățime pachet [mm] | 380 mm |
Lățimea cablului [mm] | 11.3 mm |
Material de umplutură | TPE |
Nu conține plumb | Da |
Principiu de încălzire | Autolimitare |
Protecție UV | Da |
Puterea cablului [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Puterea cablului [W@°C] | 900W@10°C |
Standard de aprobare | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Temperatură de instalare [°C] [Min] | -50 °C |
Temperatură operare [°C] [Max] | 65 °C |
Temperatură repaus [°C] [Max] | 85 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tip | DEVIiceguard™ 18 Readymade |
Tip cablu rece | DTCL |
Tip de cablu | Conductor bifilar |
Tăiat la lungimea potrivită | Nu |
UK RoHS compliance | Yes |
Versiune produs | Ready-made |
Warranty type | 5-year product warranty |
Înveliș de protecție cablu | Împletitură din cupru cositorit |
Înveliș exterior | TPE, UV protected |
Înălțime pachet [mm] | 143 mm |
Înălțimea cablului [mm] | 5.8 mm |