Cabluri de încălzire, DEVIhotwatt™, 7W/m@45°C, 300.00 m, Tensiune alimentare [V] CA: 230
98300955
Tip de cablu: Conductor bifilar, Principiu de încălzire: Autolimitare, Aplicație: Apă caldă menajeră
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Tip de cablu: Conductor bifilar, Principiu de încălzire: Autolimitare, Aplicație: Apă caldă menajeră
Greutate brută | 0.125 Kg |
Greutate netă | 0.125 Kg |
Volume | 0.129 Liter |
EAN | 5703466109144 |
Greutate brută | 0.125 Kg |
Greutate netă | 0.125 Kg |
Volume | 0.129 Liter |
EAN | 5703466109144 |
Acoperire a învelișului de protecție împletit [%] [Min] | 70 % |
Adâncime pachet [mm] | 380 mm |
Aplicație | Apă caldă menajeră |
Aprobare |
VDE CE UkrTEST |
Cablu pe tambur | Da |
Cablu rece | Nu |
China RoHS compliance | Out of scope |
COD UNSPSC | 26121601 |
Compania certificatoare |
VDE UkrTEST |
Culoare înveliș exterior | Negru |
Description | DEVIhotwatt 45 negru 270m tambur |
Diametru de îndoire [mm] [Min] | 50 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garanție [An] | 5 |
Grupă de produse | Heating Cables |
Ignifug | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolație conductor | Matrice autolimitatoare |
Lungime cablu [m] | 300 m |
Lățime pachet [mm] | 380 mm |
Lățimea cablului [mm] | 11.8 mm |
Material de umplutură | TPE |
Nu conține plumb | Da |
Principiu de încălzire | Autolimitare |
Protecție UV | Da |
Puterea cablului [W/m@°C] | 7W/m@45°C |
Standard de aprobare | DIN 0254: 1994-06 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Temperatură de instalare [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatură operare [°C] [Max] | 80 °C |
Temperatură repaus [°C] [Max] | 100 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tip | DEVIhotwatt™ |
Tip de cablu | Conductor bifilar |
Tăiat la lungimea potrivită | Nu |
UK RoHS compliance | Yes |
Versiune produs | Drum |
Warranty type | 5-year product warranty |
Înveliș de protecție cablu | Împletitură din cupru cositorit |
Înveliș exterior | TPE |
Înălțime pachet [mm] | 330 mm |
Înălțimea cablului [mm] | 5.8 mm |
Acoperire a învelișului de protecție împletit [%] [Min] | 70 % |
Adâncime pachet [mm] | 380 mm |
Aplicație | Apă caldă menajeră |
Aprobare |
VDE CE UkrTEST |
Cablu pe tambur | Da |
Cablu rece | Nu |
China RoHS compliance | Out of scope |
COD UNSPSC | 26121601 |
Compania certificatoare |
VDE UkrTEST |
Culoare înveliș exterior | Negru |
Description | DEVIhotwatt 45 negru 270m tambur |
Diametru de îndoire [mm] [Min] | 50 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garanție [An] | 5 |
Grupă de produse | Heating Cables |
Ignifug | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolație conductor | Matrice autolimitatoare |
Lungime cablu [m] | 300 m |
Lățime pachet [mm] | 380 mm |
Lățimea cablului [mm] | 11.8 mm |
Material de umplutură | TPE |
Nu conține plumb | Da |
Principiu de încălzire | Autolimitare |
Protecție UV | Da |
Puterea cablului [W/m@°C] | 7W/m@45°C |
Standard de aprobare | DIN 0254: 1994-06 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Temperatură de instalare [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatură operare [°C] [Max] | 80 °C |
Temperatură repaus [°C] [Max] | 100 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tip | DEVIhotwatt™ |
Tip de cablu | Conductor bifilar |
Tăiat la lungimea potrivită | Nu |
UK RoHS compliance | Yes |
Versiune produs | Drum |
Warranty type | 5-year product warranty |
Înveliș de protecție cablu | Împletitură din cupru cositorit |
Înveliș exterior | TPE |
Înălțime pachet [mm] | 330 mm |
Înălțimea cablului [mm] | 5.8 mm |