Cabluri de încălzire, DEVIhotwatt™, 12W/m@70°C, 1.00 m, Tensiune alimentare [V] CA: 230
140F8510
Tip de cablu: Conductor bifilar, Principiu de încălzire: Autolimitare, Aplicație: Apă caldă menajeră
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Tip de cablu: Conductor bifilar, Principiu de încălzire: Autolimitare, Aplicație: Apă caldă menajeră
Greutate brută | 117 Gram |
Greutate netă | 117 Gram |
EAN | 5703466251669 |
Greutate brută | 117 Gram |
Greutate netă | 117 Gram |
EAN | 5703466251669 |
Acoperire a învelișului de protecție împletit [%] [Min] | 70 % |
Aplicație | Apă caldă menajeră |
Aprobare |
VDE CE UkrTEST |
Cablu pe tambur | Da |
Cablu rece | Nu |
COD UNSPSC | 26121601 |
Compania certificatoare |
VDE UkrTEST |
Culoare înveliș exterior | Roșu |
Description | DEVIhotwatt™ 70 Cut-to-length 230V |
Diametru de îndoire [mm] [Min] | 50 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Garanție [An] | 5 |
Grupă de produse | Heating Cables |
Ignifug | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolație conductor | Matrice autolimitatoare |
Lungime cablu [m] | 1 m |
Lățimea cablului [mm] | 11.8 mm |
Material de umplutură | TPE |
Nu conține plumb | Da |
Principiu de încălzire | Autolimitare |
Protecție UV | Nu |
Puterea cablului [W/m@°C] | 12W/m@70°C |
Standard de aprobare | DIN 0254: 1994-06 |
Temperatură de instalare [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatură operare [°C] [Max] | 80 °C |
Temperatură repaus [°C] [Max] | 100 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tip | DEVIhotwatt™ |
Tip de cablu | Conductor bifilar |
Tăiat la lungimea potrivită | Da |
Versiune produs | Cut-to-length |
Warranty type | 5-year product warranty |
Înveliș de protecție cablu | Împletitură din cupru cositorit |
Înveliș exterior | TPE |
Înălțimea cablului [mm] | 5.8 mm |
Acoperire a învelișului de protecție împletit [%] [Min] | 70 % |
Aplicație | Apă caldă menajeră |
Aprobare |
VDE CE UkrTEST |
Cablu pe tambur | Da |
Cablu rece | Nu |
COD UNSPSC | 26121601 |
Compania certificatoare |
VDE UkrTEST |
Culoare înveliș exterior | Roșu |
Description | DEVIhotwatt™ 70 Cut-to-length 230V |
Diametru de îndoire [mm] [Min] | 50 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Garanție [An] | 5 |
Grupă de produse | Heating Cables |
Ignifug | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolație conductor | Matrice autolimitatoare |
Lungime cablu [m] | 1 m |
Lățimea cablului [mm] | 11.8 mm |
Material de umplutură | TPE |
Nu conține plumb | Da |
Principiu de încălzire | Autolimitare |
Protecție UV | Nu |
Puterea cablului [W/m@°C] | 12W/m@70°C |
Standard de aprobare | DIN 0254: 1994-06 |
Temperatură de instalare [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatură operare [°C] [Max] | 80 °C |
Temperatură repaus [°C] [Max] | 100 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tip | DEVIhotwatt™ |
Tip de cablu | Conductor bifilar |
Tăiat la lungimea potrivită | Da |
Versiune produs | Cut-to-length |
Warranty type | 5-year product warranty |
Înveliș de protecție cablu | Împletitură din cupru cositorit |
Înveliș exterior | TPE |
Înălțimea cablului [mm] | 5.8 mm |