AB-QM ANSI, 2½", Cu nipluri de testare, Flanșă ANSI
003Z0783
AB-QM 2½", robinet de echilibrare și vană de reglare independente de presiune
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
AB-QM 2½", robinet de echilibrare și vană de reglare independente de presiune
Greutate brută | 38 Kg |
Greutate netă | 37.4 Kg |
Volume | 88.8 Liter |
EAN | 5710104034201 |
Greutate brută | 38 Kg |
Greutate netă | 37.4 Kg |
Volume | 88.8 Liter |
EAN | 5710104034201 |
Conexiune la servomotor | M30 x 1.5 |
Cursa [mm] | 15 mm |
Debit [gpm] [Max] | 85 gal/min |
Description | AB-QM 2½", robinet de echilibrare și vană de reglare independente de presiune |
Dimensiune robinet | 2½" |
Grupă de produse | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval presiune diferențială [psi] [Max] | 60 psi |
Interval presiune diferențială [psi] [Min] | 4 psi |
Materialul carcasei vanei | Fontă cenușie (A48 Nr. 35A) |
Nipluri de testare | Cu nipluri de testare |
Presiune statică [psi] [Max] | 300 psi |
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] | 250 °C |
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min] | 15 °C |
Tip | AB-QM ANSI |
Tipuri de conexiuni | Flanșă ANSI |
Conexiune la servomotor | M30 x 1.5 |
Cursa [mm] | 15 mm |
Debit [gpm] [Max] | 85 gal/min |
Description | AB-QM 2½", robinet de echilibrare și vană de reglare independente de presiune |
Dimensiune robinet | 2½" |
Grupă de produse | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval presiune diferențială [psi] [Max] | 60 psi |
Interval presiune diferențială [psi] [Min] | 4 psi |
Materialul carcasei vanei | Fontă cenușie (A48 Nr. 35A) |
Nipluri de testare | Cu nipluri de testare |
Presiune statică [psi] [Max] | 300 psi |
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] | 250 °C |
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min] | 15 °C |
Tip | AB-QM ANSI |
Tipuri de conexiuni | Flanșă ANSI |