AB-QM ANSI, 1½", Cu nipluri de testare, Filet exterior NPT
003Z0780
AB-QM 1½", cu dopuri de testare, robinet de echilibrare și vană de reglare independente de presiune
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
AB-QM 1½", cu dopuri de testare, robinet de echilibrare și vană de reglare independente de presiune
Greutate brută | 7.04 Kg |
Greutate netă | 6.934 Kg |
Volume | 19.43 Liter |
EAN | 5710104034652 |
Greutate brută | 7.04 Kg |
Greutate netă | 6.934 Kg |
Volume | 19.43 Liter |
EAN | 5710104034652 |
Conexiune la servomotor | M30 x 1.5 |
Cursa [mm] | 10 mm |
Debit [gpm] [Max] | 33 gal/min |
Description | AB-QM 1½", cu dopuri de testare, robinet de echilibrare și vană de reglare independente de presiune |
Dimensiune robinet | 1½" |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupă de produse | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval presiune diferențială [psi] [Max] | 60 psi |
Interval presiune diferențială [psi] [Min] | 4 psi |
Materialul carcasei vanei | Fontă ductilă (EN-GJL-250) |
Nipluri de testare | Cu nipluri de testare |
Presiune statică [psi] [Max] | 250 psi |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] | 250 °C |
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min] | 15 °C |
Tip | AB-QM ANSI |
Tipuri de conexiuni | Filet exterior NPT |
Conexiune la servomotor | M30 x 1.5 |
Cursa [mm] | 10 mm |
Debit [gpm] [Max] | 33 gal/min |
Description | AB-QM 1½", cu dopuri de testare, robinet de echilibrare și vană de reglare independente de presiune |
Dimensiune robinet | 1½" |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupă de produse | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval presiune diferențială [psi] [Max] | 60 psi |
Interval presiune diferențială [psi] [Min] | 4 psi |
Materialul carcasei vanei | Fontă ductilă (EN-GJL-250) |
Nipluri de testare | Cu nipluri de testare |
Presiune statică [psi] [Max] | 250 psi |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] | 250 °C |
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min] | 15 °C |
Tip | AB-QM ANSI |
Tipuri de conexiuni | Filet exterior NPT |