AB-QM, DN 200, Cu nipluri de testare, flanșă
003Z0707
AB-QM DN 200, cu trei nipluri de testare, robinet de echilibrare și de reglare independent de presiune
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
AB-QM DN 200, cu trei nipluri de testare, robinet de echilibrare și de reglare independent de presiune
Greutate brută | 244.8 Kg |
Greutate netă | 244.8 Kg |
Volume | 696 Liter |
EAN | 5710104012902 |
Greutate brută | 244.8 Kg |
Greutate netă | 244.8 Kg |
Volume | 696 Liter |
EAN | 5710104012902 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasă de presiune | PN 16 |
Conexiune la servomotor | Standard Danfoss |
Cursa [mm] | 30 mm |
Debit nominal [m³/h] | 200 m³/h |
Denumire produs dosar SCIP | AB-QM DN200 |
Description | AB-QM DN 200, cu trei nipluri de testare, robinet de echilibrare și de reglare independent de presiune |
Dimensiune robinet | DN 200 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupă de produse | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materialul carcasei vanei | Fontă cenușie (EN-GJL-250) |
Nipluri de testare | Cu nipluri de testare |
Nr. dosar SCIP | 83a23ab2-e2d8-4a66-ab11-bdc5cc9d6f2c |
Presiune de pornire [kPa] | 45 KPa |
Presiune diferențială [kPa] [Max] | 600 KPa |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
Tip | AB-QM |
Tipuri de conexiuni | flanșă |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versiune | AB-QM |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasă de presiune | PN 16 |
Conexiune la servomotor | Standard Danfoss |
Cursa [mm] | 30 mm |
Debit nominal [m³/h] | 200 m³/h |
Denumire produs dosar SCIP | AB-QM DN200 |
Description | AB-QM DN 200, cu trei nipluri de testare, robinet de echilibrare și de reglare independent de presiune |
Dimensiune robinet | DN 200 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupă de produse | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materialul carcasei vanei | Fontă cenușie (EN-GJL-250) |
Nipluri de testare | Cu nipluri de testare |
Nr. dosar SCIP | 83a23ab2-e2d8-4a66-ab11-bdc5cc9d6f2c |
Presiune de pornire [kPa] | 45 KPa |
Presiune diferențială [kPa] [Max] | 600 KPa |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
Tip | AB-QM |
Tipuri de conexiuni | flanșă |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versiune | AB-QM |