AB-QM, DN 150, Debit ridicat, Cu nipluri de testare, flanșă
003Z0716
AB-QM DN 150 HF, cu trei nipluri de testare, robinet de echilibrare și de reglare independent de presiune
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
AB-QM DN 150 HF, cu trei nipluri de testare, robinet de echilibrare și de reglare independent de presiune
Greutate brută | 174.2 Kg |
Greutate netă | 174 Kg |
Volume | 0.653 Cubic.mtr |
EAN | 5702425082122 |
Greutate brută | 174.2 Kg |
Greutate netă | 174 Kg |
Volume | 0.653 Cubic.mtr |
EAN | 5702425082122 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasă de presiune | PN 16 |
Conexiune la servomotor | Standard Danfoss |
Cursa [mm] | 30 mm |
Debit nominal [m³/h] | 190 m³/h |
Denumire produs dosar SCIP | AB-QM DN80-150 |
Description | AB-QM DN 150 HF, cu trei nipluri de testare, robinet de echilibrare și de reglare independent de presiune |
Dimensiune robinet | DN 150 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupă de produse | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materialul carcasei vanei | Fontă cenușie (EN-GJL-250) |
Nipluri de testare | Cu nipluri de testare |
Nr. dosar SCIP | 2f10a39f-da96-4caa-a25e-9e9f55c0185e |
Presiune de pornire [kPa] | 60 KPa |
Presiune diferențială [kPa] [Max] | 600 KPa |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
Tip | AB-QM |
Tip de curgere | Debit ridicat |
Tipuri de conexiuni | flanșă |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versiune | AB-QM |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasă de presiune | PN 16 |
Conexiune la servomotor | Standard Danfoss |
Cursa [mm] | 30 mm |
Debit nominal [m³/h] | 190 m³/h |
Denumire produs dosar SCIP | AB-QM DN80-150 |
Description | AB-QM DN 150 HF, cu trei nipluri de testare, robinet de echilibrare și de reglare independent de presiune |
Dimensiune robinet | DN 150 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupă de produse | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materialul carcasei vanei | Fontă cenușie (EN-GJL-250) |
Nipluri de testare | Cu nipluri de testare |
Nr. dosar SCIP | 2f10a39f-da96-4caa-a25e-9e9f55c0185e |
Presiune de pornire [kPa] | 60 KPa |
Presiune diferențială [kPa] [Max] | 600 KPa |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
Tip | AB-QM |
Tip de curgere | Debit ridicat |
Tipuri de conexiuni | flanșă |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versiune | AB-QM |