AB-QM, DN 150, Cu nipluri de testare, flanșă

003Z0706

AB-QM DN 150, cu trei nipluri de testare, robinet de echilibrare și de reglare independent de presiune

Detalii produs

Greutate brută 160 Kilogram
Greutate netă 138 Kilogram
Volume 648 Liter
EAN 5702420085890

 

China RoHS compliance Out of scope
Clasă de presiune PN 16
Conexiune la servomotor Standard Danfoss
Cursa [mm] 30 mm
Debit nominal [m³/h] 145 m³/h
Denumire produs dosar SCIP AB-QM DN150
Description AB-QM DN 150, cu trei nipluri de testare, robinet de echilibrare și de reglare independent de presiune
Dimensiune robinet DN 150
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupă de produse Pressure independent balancing and control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Materialul carcasei vanei Fontă cenușie (EN-GJL-250)
Nipluri de testare Cu nipluri de testare
Nr. dosar SCIP 200d0ab3-b284-4d5e-b641-1a60786437fe
Presiune de pornire [kPa] 40 KPa
Presiune diferențială [kPa] [Max] 600 KPa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] -10 °C
Tip AB-QM
Tipuri de conexiuni flanșă
UK RoHS compliance Out of scope
Versiune AB-QM

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality