NovoCon L, DN 125-150, Arc jos

003Z8562

NovoCon L, Servomotor digital pentru AB-QM DN 125-150, cu functie de siguranță de deschidere

Detalii produs

Greutate brută 9.6 Kilogram
Greutate netă 9.598 Kilogram
Volume 18.081 Liter
EAN 5714279426069

 

Cablu inclus Nu
Caracteristica de control Liniar / Procentaj egal
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilitate cu dimensiunea AB-QM DN 125-150
Contain batteries No
Cursa [mm] 50 mm
Description NovoCon L, Servomotor digital pentru AB-QM DN 125-150, cu functie de siguranță de deschidere
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funcție de siguranță Arc jos
Grad de protecție IP IP54
Grupă de produse Gear actuators
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune alimentare [V] CA 24 V
Tensiune alimentare [V] CC 24 V
Tip NovoCon L
Tip de semnal de comandă 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality