MSV-F2, DN 100, PN 16, flanșă

003Z1064

MSV-F2 DN 100 cu dopuri de testare PN16, vană cu presetare manuală

Detalii produs

Greutate brută 29.4 kg
Greutate netă 27.3 kg
EAN 5702421551417

 

Clasă de presiune PN 16
Descriere MSV-F2 DN 100 cu dopuri de testare PN16, vană cu presetare manuală
Dimensiune robinet DN 100
Funcție de drenare Nu
Funcție de închidere Da
Grupă de produse Echilibrare manuală
Materialul carcasei vanei Fontă (EN-GJL-250)
Nipluri de testare Cu nipluri de testare
Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max] 150 kPa
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
Scală de reglare Da
SCIP dossier no. 084def3c-0736-47e7-8951-baf9c3d77dba
SCIP dossier product name MSV-F2 DN65-DN150
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 130 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] -10 °C
Tip MSV-F2
Tipuri de conexiuni flanșă
Valori Kv [m³/h] 200 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality