LENO MSV-B, DN 15, Debit redus, filet interior

003Z4030

MSV-B DN 15 LF, filet interior, vană cu presetare manuală

Detalii produs

Greutate brută 0.732 Kg
Greutate netă 0.594 Kg
Volume 1.339 Liter
EAN 5702420096407

 

China RoHS compliance Out of scope
Clasă de presiune PN 20
Denumire produs dosar SCIP MSV-B DN15-DN50 (1)
Description MSV-B DN 15 LF, filet interior, vană cu presetare manuală
Dimensiune robinet DN 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funcție de drenare Nu
Funcție de închidere Da
Grupă de produse Manual balancing
In scope of WEEE and contain batteries No
Materialul carcasei vanei DZR alamă
Nipluri de testare Cu nipluri de testare
Nr. dosar SCIP e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e
Racorduri Rp ½
Scală de reglare Da
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] -20 °C
Tip LENO MSV-B
Tip de curgere Debit redus
Tipuri de conexiuni filet interior
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kv [m³/h] 2.5 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality