Indicator de debit
003L8310
Indicator de debit, 0-1 bar, dispozitiv de măsurare pentru măsurătorile debitului și presiunii efectuate în sisteme de încălzire, răcire și apă caldă menajeră.
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Indicator de debit, 0-1 bar, dispozitiv de măsurare pentru măsurătorile debitului și presiunii efectuate în sisteme de încălzire, răcire și apă caldă menajeră.
Greutate brută | 4.814 Kg |
Greutate netă | 4.814 Kg |
Volume | 20.825 Liter |
EAN | 5702420113456 |
Greutate brută | 4.814 Kg |
Greutate netă | 4.814 Kg |
Volume | 20.825 Liter |
EAN | 5702420113456 |
Calibrare | Când indicatorul este în poziția greșită |
Descrierea produselor | Indicator de debit 0-1 bar |
Description | Indicator de debit, 0-1 bar, dispozitiv de măsurare pentru măsurătorile debitului și presiunii efectuate în sisteme de încălzire, răcire și apă caldă menajeră. |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Grupă de produse | Manual balancing |
Histerezis (+/-) [%] | 2.5 % |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 1 bar |
Interval presiune diferențială [bar] [Min] | 0 bar |
Masă [kg] | 4.48 kg |
Presiune statică [bar] | 10 KPa |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 150 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -5 °C |
Tip | Flow Indicator |
Calibrare | Când indicatorul este în poziția greșită |
Descrierea produselor | Indicator de debit 0-1 bar |
Description | Indicator de debit, 0-1 bar, dispozitiv de măsurare pentru măsurătorile debitului și presiunii efectuate în sisteme de încălzire, răcire și apă caldă menajeră. |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Grupă de produse | Manual balancing |
Histerezis (+/-) [%] | 2.5 % |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 1 bar |
Interval presiune diferențială [bar] [Min] | 0 bar |
Masă [kg] | 4.48 kg |
Presiune statică [bar] | 10 KPa |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 150 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -5 °C |
Tip | Flow Indicator |