AB-PM, DN 25, Filet exterior
003Z1404
AB-PM DN 25, fără dopuri de testare, robinet combinat de echilibrare automată
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
AB-PM DN 25, fără dopuri de testare, robinet combinat de echilibrare automată
Greutate brută | 1.418 Kg |
Greutate netă | 1.338 Kg |
Volume | 2.301 Liter |
EAN | 5710104034812 |
Greutate brută | 1.418 Kg |
Greutate netă | 1.338 Kg |
Volume | 2.301 Liter |
EAN | 5710104034812 |
Clasă de presiune | PN 16 |
Conexiune la servomotor | M30 x 1.5 |
Debit max. la dp=10 kPa [m3/h] | 1.2 m³/h |
Denumire produs dosar SCIP | AB-PM DN25 without test plugs |
Description | AB-PM DN 25, fără dopuri de testare, robinet combinat de echilibrare automată |
Dimensiune robinet | DN 25 |
Grupă de produse | Automatic balancing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lungime tub de impuls [m] | 1.5 m |
Materialul carcasei vanei | DZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N) |
Nr. dosar SCIP | 51867d79-4bd8-49ae-bb46-2c69a351a29b |
Poziție de montare | Conductă de alimentare |
Presiune diferențială [kPa] [Max] | 400 KPa |
Presiune diferențială [kPa] [Min] | 18 KPa |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
Tip | AB-PM |
Tipuri de conexiuni | Filet exterior |
Clasă de presiune | PN 16 |
Conexiune la servomotor | M30 x 1.5 |
Debit max. la dp=10 kPa [m3/h] | 1.2 m³/h |
Denumire produs dosar SCIP | AB-PM DN25 without test plugs |
Description | AB-PM DN 25, fără dopuri de testare, robinet combinat de echilibrare automată |
Dimensiune robinet | DN 25 |
Grupă de produse | Automatic balancing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lungime tub de impuls [m] | 1.5 m |
Materialul carcasei vanei | DZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N) |
Nr. dosar SCIP | 51867d79-4bd8-49ae-bb46-2c69a351a29b |
Poziție de montare | Conductă de alimentare |
Presiune diferențială [kPa] [Max] | 400 KPa |
Presiune diferențială [kPa] [Min] | 18 KPa |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
Tip | AB-PM |
Tipuri de conexiuni | Filet exterior |