Contoare de energie, SonoMeter 40, 100 mm, qp [m³/h]: 60.0, Încălzire, baterie 2 x AA, M-Bus
187F2025
Energy meter for commercial applications
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Energy meter for commercial applications
Greutate brută | 16.379 Kg |
Greutate netă | 16.379 Kg |
Volume | 28.25 Liter |
EAN | 5702424605551 |
Greutate brută | 16.379 Kg |
Greutate netă | 16.379 Kg |
Volume | 28.25 Liter |
EAN | 5702424605551 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Aplicație | Încălzire |
Autonomia bateriei [ani] | 15 ani |
Autoritate care aprobă | MID |
Battery type or Name | AA Lithium |
Cantitate baterie | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa ambientală | E2/M1 |
Comunicare integrată | M-Bus |
Denumire produs dosar SCIP | Sono40 |
Description | Energy meter for commercial applications |
Diametru [mm] | 100 mm |
Diametru senzor temperatură [mm] | 5.2 mm |
Dimensiuni racord | DN 100 |
Durată stocare în jurnal [lună] | 36 luni |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grad de protecție IP | IP65 |
Grupă de produse | Energy meters |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Instalare | Tur |
Interval dinamic | 1:100 |
Interval metrologic aprobat [°C] [Max] | 180 °C |
Interval metrologic aprobat [°C] [Min] | 0 °C |
Lungime [mm] | 360 mm |
Lungime cablu senzori de temperatură [m] | 5 m |
Lungimea cablului între calculator și senzorul de debit [m] | 5 m |
Material izolație cablu | Fără halogen |
Mediu | Calitatea apei cu pH între 7 și 9,5 |
Modul interfață slot 1 | No interface module |
Nr. dosar SCIP | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
Presiune nominală [bar] | 25 bar |
Principiul de măsurare a debitului | Ultrasonic |
qc [m³/h] | 0.12 m³/h |
qi [m³/h] | 0.6 m³/h |
qp [m³/h] | 60 m³/h |
qs [m³/h] | 120 m³/h |
Standard de precizie | Clasa 2 conform EN1434 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 130 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 0 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 35 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -25 °C |
Tensiune alimentare [V] CC | 4 V |
Tip | SonoMeter 40 |
Tip de afișaj | LCD |
Tip de aprobare | Tip aprobat și verificat pentru prima dată |
Tip senzori de temperatură | Pt 500 |
Tip tensiune de alimentare | baterie 2 x AA |
Tipuri de conexiuni | flanșă |
UK RoHS compliance | Yes |
Umiditate ambiantă [% RH] [Max] | 93 % |
Unitatea de energie | MWh |
Valori Kv [m³/h] | 141.42 m³/h |
Weight per battery | 19 g |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Aplicație | Încălzire |
Autonomia bateriei [ani] | 15 ani |
Autoritate care aprobă | MID |
Battery type or Name | AA Lithium |
Cantitate baterie | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa ambientală | E2/M1 |
Comunicare integrată | M-Bus |
Denumire produs dosar SCIP | Sono40 |
Description | Energy meter for commercial applications |
Diametru [mm] | 100 mm |
Diametru senzor temperatură [mm] | 5.2 mm |
Dimensiuni racord | DN 100 |
Durată stocare în jurnal [lună] | 36 luni |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grad de protecție IP | IP65 |
Grupă de produse | Energy meters |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Instalare | Tur |
Interval dinamic | 1:100 |
Interval metrologic aprobat [°C] [Max] | 180 °C |
Interval metrologic aprobat [°C] [Min] | 0 °C |
Lungime [mm] | 360 mm |
Lungime cablu senzori de temperatură [m] | 5 m |
Lungimea cablului între calculator și senzorul de debit [m] | 5 m |
Material izolație cablu | Fără halogen |
Mediu | Calitatea apei cu pH între 7 și 9,5 |
Modul interfață slot 1 | No interface module |
Nr. dosar SCIP | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
Presiune nominală [bar] | 25 bar |
Principiul de măsurare a debitului | Ultrasonic |
qc [m³/h] | 0.12 m³/h |
qi [m³/h] | 0.6 m³/h |
qp [m³/h] | 60 m³/h |
qs [m³/h] | 120 m³/h |
Standard de precizie | Clasa 2 conform EN1434 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 130 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 0 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 35 °C |
Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -25 °C |
Tensiune alimentare [V] CC | 4 V |
Tip | SonoMeter 40 |
Tip de afișaj | LCD |
Tip de aprobare | Tip aprobat și verificat pentru prima dată |
Tip senzori de temperatură | Pt 500 |
Tip tensiune de alimentare | baterie 2 x AA |
Tipuri de conexiuni | flanșă |
UK RoHS compliance | Yes |
Umiditate ambiantă [% RH] [Max] | 93 % |
Unitatea de energie | MWh |
Valori Kv [m³/h] | 141.42 m³/h |
Weight per battery | 19 g |