Supapă de retinere, NVD 895, Între flanșe
065B7496
NVD 895 PN16 DN65
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
NVD 895 PN16 DN65
Greutate brută | 1.92 kg |
Greutate netă | 1.92 kg |
EAN | 5710104063249 |
Greutate brută | 1.92 kg |
Greutate netă | 1.92 kg |
EAN | 5710104063249 |
Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 50% |
Agent de lucru alternativ 2 | Apă menajeră |
Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
Aplicație | Termoficare |
Descriere | NVD 895 PN16 DN65 |
Diametru [mm] | 65 mm |
Funcție | Supapă de retinere |
Grupă de produse | Vane fluture |
Materialul carcasei vanei | Fontă cenușie EN-GJL-250 (GG-25) |
Numărul de căi | 2 |
Orientarea de montaj | liber |
pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
Presiune nominală [bar] | 16 bar |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 100 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
Tip | NVD 895 |
Tip de operare | Operare directa |
Tip de vană | Supapă de retinere |
Tipuri de conexiuni | Între flanșe |
Valori Kv [m³/h] | 64.7 m³/h |
Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 50% |
Agent de lucru alternativ 2 | Apă menajeră |
Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
Aplicație | Termoficare |
Descriere | NVD 895 PN16 DN65 |
Diametru [mm] | 65 mm |
Funcție | Supapă de retinere |
Grupă de produse | Vane fluture |
Materialul carcasei vanei | Fontă cenușie EN-GJL-250 (GG-25) |
Numărul de căi | 2 |
Orientarea de montaj | liber |
pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
Presiune nominală [bar] | 16 bar |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 100 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
Tip | NVD 895 |
Tip de operare | Operare directa |
Tip de vană | Supapă de retinere |
Tipuri de conexiuni | Între flanșe |
Valori Kv [m³/h] | 64.7 m³/h |