Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.Sesiunea dvs. va expira în
Ați fost deconectat din cauza inactivității în ultimele 120 minute.
Vă aflați la magazinul {0}.
Shows 12 product(s)
Danfoss Ally™ Protect
Tamper proof shell for the Ally™ and ECO™ eTRVs with RA adapter type
Tip de adaptor: RAV; RAVL
Adaptor pentru robinet radiator
Tip de adaptor: RTD
Tip de adaptor: MMA; M28
Tip de adaptor: Caleffi; Giacomini
Tip de adaptor: M28
Controale pentru încălzirea în pardoseală, Danfoss Icon, Termostat cameră fără fir cu afișaj, 3.0 V, Numărul de canale: 0, Pe perete
Fără fir
Controale pentru încălzirea în pardoseală, Danfoss Icon, Termostat cameră cu infraroșu fără fir, 3.0 V, Numărul de canale: 0, Pe perete
Controale pentru încălzirea în pardoseală, Danfoss Icon, Modul radio, 5.0 V, Numărul de canale: 0, Atașabil
Controale pentru încălzirea în pardoseală, Danfoss Icon, Modul Zigbee, 5.0 V, Numărul de canale: 0, Atașabil
Zigbee
Vizualizați: