Floor Heating Controls, Danfoss Icon, Repeater, 230.0 V, Number of channels: 0, Plug-in
088U1102
Danfoss Icon Repeater, Wired 24V
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Danfoss Icon Repeater, Wired 24V
Greutate brută | 0.256 Kg |
Greutate netă | 0.095 Kg |
Volume | 2.632 Liter |
EAN | 5702425147098 |
Greutate brută | 0.256 Kg |
Greutate netă | 0.095 Kg |
Volume | 2.632 Liter |
EAN | 5702425147098 |
China RoHS compliance | Out of scope |
COD UNSPSC | 40101830 |
Control aplicatie activat | Da |
Description | Danfoss Icon Repeater |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Frecvență transmisie [MHz] | 868.6 MHz |
Grad de protecție IP | IP 20 |
Grupă de produse | Floor Heating Controls |
In scope of WEEE | Yes |
Instalare | Conectat |
Interfețe | Alimentat 24V |
Numărul de canale | 0 |
Se potrivește cu ramele comutatorului | Nu |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tensiune de alimentare [V] | 230 V |
Tip | Danfoss Icon |
Tip control încălzire | Repetor |
Transmisie wireless [m] [Max] | 35 m |
China RoHS compliance | Out of scope |
COD UNSPSC | 40101830 |
Control aplicatie activat | Da |
Description | Danfoss Icon Repeater |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Frecvență transmisie [MHz] | 868.6 MHz |
Grad de protecție IP | IP 20 |
Grupă de produse | Floor Heating Controls |
In scope of WEEE | Yes |
Instalare | Conectat |
Interfețe | Alimentat 24V |
Numărul de canale | 0 |
Se potrivește cu ramele comutatorului | Nu |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tensiune de alimentare [V] | 230 V |
Tip | Danfoss Icon |
Tip control încălzire | Repetor |
Transmisie wireless [m] [Max] | 35 m |