Controale pentru încălzirea în pardoseală, Danfoss Icon2™ MC, Main Controller, 230 V, Numărul de canale: 15, Pe perete

088U2100

Basic, Zigbee/Bluetooth communication, EU version, Wireless/Wired 24V

Detalii produs

Greutate brută 1.064 Kilogram
Greutate netă 0.934 Kilogram
Volume 3.956 Liter
EAN 5715162299982

 

Adecvat pentru 230V actuators
China RoHS compliance Out of scope
Control aplicatie activat Da
Denumire produs dosar SCIP "Controller for hydronic heating/cooling"
Description Basic, Zigbee/Bluetooth communication, EU version
Dispozitiv de acționare termoelectrică pe radiator Da
Echilibrare automata Da
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Exercițiu supapă Da
Feedback termic Da
Frecvența transmisie [GHz] 2.4 GHz
Grad de protecție IP IP20
Grupă de produse Floor Heating Controls
Humidity sensor No
In scope of WEEE Yes
Instalare Pe perete
Interfețe Wireless/Wired 24V
Intrare răcire Nu
Intrare îndepărtată Nu
Limitare temperatură Da
Mod dual Da
NC/NO Da
Nr. dosar SCIP 0fa28be2-068f-4328-b200-4e18a9146679
Număr de dispozitive de acționare termoelectrică 15
Număr de ieșiri [pc] 15 buc
Numărul de canale 15
Product height/depth [mm] 120 mm
Product length [mm] 330 mm
Programare Da
Putere per ieșire [W] [Max] 2 W
PWM Da
Reglare temperatură Da
Releu boiler Da
Releu pompă Da
Sistem de învățare adaptivă Da
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply Flow temperature control No
Tensiune de alimentare [V] 230 V
Tensiune de ieșire [V] CA 230 V
Tensiunea de ieșire[V] DC 230 V
Tip Danfoss Icon2™ MC
Tip control încălzire Main Controller
Utilizare Basic
În perete Nu

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality