Floor Heating Controls, Danfoss Icon, Sensor, 24.0 V - 230.0 V, Number of channels: 0, Floor
088U1110
Danfoss Icon Floor Sensor, Wired 24V
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Danfoss Icon Floor Sensor, Wired 24V
Greutate brută | 0.046 Kg |
Greutate netă | 0.043 Kg |
Volume | 0.129 Liter |
EAN | 5702425129858 |
Greutate brută | 0.046 Kg |
Greutate netă | 0.043 Kg |
Volume | 0.129 Liter |
EAN | 5702425129858 |
COD UNSPSC | 40101830 |
Control aplicatie activat | Da |
Description | Danfoss Icon Floor Sensor |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Grad de protecție IP | IP68 |
Grupă de produse | Floor Heating Controls |
In scope of WEEE | Yes |
Instalare | Podea |
Interfețe | Alimentat 24V |
Lungime [m] | 3 m |
Numărul de canale | 0 |
Se potrivește cu ramele comutatorului | Nu |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tensiune de alimentare [V] | 230 V |
Tensiune de alimentare [V] [Max] | 230 V |
Tensiune de alimentare [V] [Min] | 24 V |
Tip | Danfoss Icon |
Tip control încălzire | Senzor |
COD UNSPSC | 40101830 |
Control aplicatie activat | Da |
Description | Danfoss Icon Floor Sensor |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Grad de protecție IP | IP68 |
Grupă de produse | Floor Heating Controls |
In scope of WEEE | Yes |
Instalare | Podea |
Interfețe | Alimentat 24V |
Lungime [m] | 3 m |
Numărul de canale | 0 |
Se potrivește cu ramele comutatorului | Nu |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tensiune de alimentare [V] | 230 V |
Tensiune de alimentare [V] [Max] | 230 V |
Tensiune de alimentare [V] [Min] | 24 V |
Tip | Danfoss Icon |
Tip control încălzire | Senzor |