Floor Heating Controls, Danfoss Icon, Expansion module, 230.0 V, Number of channels: 0, Attachable
088U1100
Danfoss Icon Expansion Module, Wired 24V
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Danfoss Icon Expansion Module, Wired 24V
Greutate brută | 0.67 Kg |
Greutate netă | 0.039 Kg |
Volume | 2.632 Liter |
EAN | 5702425147548 |
Greutate brută | 0.67 Kg |
Greutate netă | 0.039 Kg |
Volume | 2.632 Liter |
EAN | 5702425147548 |
China RoHS compliance | Out of scope |
COD UNSPSC | 41112209 |
Control aplicatie activat | Da |
Description | Danfoss Icon Expansion Module |
Ecran tactil capacitiv | Da |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Grad de protecție IP | IP 20 |
Grupă de produse | Floor Heating Controls |
In scope of WEEE | Yes |
Instalare | Atașabil |
Interfețe | Alimentat 24V |
Intrare răcire | Da |
Intrare îndepărtată | Da |
Numărul de canale | 0 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tensiune de alimentare [V] | 230 V |
Tip | Danfoss Icon |
Tip control încălzire | Modul extensie |
China RoHS compliance | Out of scope |
COD UNSPSC | 41112209 |
Control aplicatie activat | Da |
Description | Danfoss Icon Expansion Module |
Ecran tactil capacitiv | Da |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Grad de protecție IP | IP 20 |
Grupă de produse | Floor Heating Controls |
In scope of WEEE | Yes |
Instalare | Atașabil |
Interfețe | Alimentat 24V |
Intrare răcire | Da |
Intrare îndepărtată | Da |
Numărul de canale | 0 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tensiune de alimentare [V] | 230 V |
Tip | Danfoss Icon |
Tip control încălzire | Modul extensie |