A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 9 product(s)
Conducte încălzire pardoseală, Racorduri, Montare prin compresie, 3/4", 16.0 mm, 0.0 mm, 0.0 mm
Fiting Alupex 3/4" x 16 x 2 mm
Sistem umed BasicGrip, 1.00 m², Conductivitate termică [W/mK]: 0.040
Panou BasicGrip - izolație 35 mm
Sistem umed BasicGrip, 1.00 m², Conductivitate termică [W/mK]: 0.035
Panou BasicGrip - izolație 11 mm
Sistem umed BasicGrip, 0.52 m², Conductivitate termică [W/mK]: 0.040
Distribuitor/multi BasicGrip 0,5 ㎡ - 35 mm cu izol.