Izolație prin suprapunere de bază, 20.00 mm, 10.00 m²

088X0073

Izolație prin suprapunere de bază 20 mm 10 m2

Detalii produs

Greutate brută 0.45 Kg
Greutate netă 0.45 Kg
Volume 30 Liter
EAN 5702420100401

 

Arie de acoperire [m²] 10 m²
Description Izolație prin suprapunere de bază 20 mm 10 m2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grosime [mm] 20 mm
Grupă de produse Wet System BasicClip
Lungime [m] 10 m
Lățime [mm] 1000 mm
Material Polistiren expandat cu folie de PE
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Tip Basic Overlap Insulation

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality